Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
MGU49.424.039 图片——施耐德电气
MGU49.424.039
Unica Top - cover frame (fix. frame) - 2 gangs (H) - 2x4 m - matt nickel/alu.
Schneider Electric
特性
主要訊息
範圍 Unica
設備應用 安裝
產品或元件類別 盖框
美感名称 Unica Top
联数 2 群
安裝方向 水平方向
模块数量 2 x 4 模块
固定模式 螺钉
浅淡色 亞光鎳
Side color
補充訊息
提供的設備 固定架
材料 ASA + PC: 中间部分
LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS: 固定框
扎马克锌基压铸合金: 盖框
標準 EN 60669-1
寬度 152 mm
高度 155 mm
深度 16 mm
中心間距 54 mm
淨重 0.251 kg
環境
IK防護等級 IK01
IP防護等級 IP20
環境特性 汽油
窗口清洁液

抗紫外线
酒精
丙酮
液体肥皂
漂白剂
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1.5 cm
Package 1 Width 15.5 cm
Package 1 Length 15.5 cm
Package 1 Weight 257 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 20 cm
Package 2 Length 22.5 cm
Package 2 Weight 882 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 15
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4.897 kg
供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況 無須執行特定回收作業
保固
保固 18 months