Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
MGU6.103.874 图片——施耐德电气
MGU6.103.874
Unica Plus - cover frame - 3 modules - mink/white
Schneider Electric
特性
主要訊息
範圍 Unica
設備應用 安裝
產品或元件類別 盖框
美感名称 Unica Plus
模块数量 3 模块
固定模式 卡入式
蓋框顏色色調 貂色
装饰颜色
補充訊息
材料 ASA + PC: 中间部分
ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 ): 盖框
標準 EN 60669-1
高度 116 mm
寬度 80 mm
深度 13.7 mm
淨重 0.021 kg
市場分部 小型商業
住宅
環境
IK防護等級 IK01
IP防護等級 IP20
環境特性 漂白剂
酒精
窗口清洁液

抗紫外线
汽油
液体肥皂
丙酮
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1.0 cm
Package 1 Width 11.6 cm
Package 1 Length 8.0 cm
Package 1 Weight 26.0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7.4 cm
Package 2 Width 9.4 cm
Package 2 Length 32.0 cm
Package 2 Weight 331.0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 15.0 cm
Package 3 Width 30.0 cm
Package 3 Length 40.0 cm
Package 3 Weight 1.305 kg
供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況 無須執行特定回收作業
保固
保固 18 months