Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
MGU6.103.877 图片——施耐德电气
MGU6.103.877
Unica Plus - cover frame - 3 modules - slate grey/white
Schneider Electric
特性
主要訊息
範圍 Unica
設備應用 安裝
產品或元件類別 盖框
美感名称 Unica Plus
模块数量 3 模块
固定模式 卡入式
蓋框顏色色調 石灰色
装饰颜色
補充訊息
材料 ASA + PC: 中间部分
ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 ): 盖框
標準 EN 60669-1
高度 116 mm
寬度 80 mm
深度 13.7 mm
淨重 0.021 kg
環境
IK防護等級 IK01
IP防護等級 IP20
環境特性 汽油
漂白剂
抗紫外线

液体肥皂
丙酮
酒精
窗口清洁液
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.000 cm
Package 1 Width 8.100 cm
Package 1 Length 12.100 cm
Package 1 Weight 26.000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7.600 cm
Package 2 Width 9.600 cm
Package 2 Length 32.000 cm
Package 2 Weight 334.000 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 15.000 cm
Package 3 Width 30.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 1457.000 kg
供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況 無須執行特定回收作業
保固
保固 18 months