|
|
|
MGU68.002.7Z1
Unica Class - cover frame - 1 gang - slate
|
|
|
主要訊息
範圍
|
Unica
|
設備應用
|
安裝
|
產品或元件類別
|
盖框
|
美感名称
|
Unica Class
|
联数
|
1 群
|
固定模式
|
卡入式
|
蓋框顏色色調
|
石板
白色
|
補充訊息
材料
|
ASA + PC: 装饰框架
PC: 中间部分
|
標準
|
EN 60669-1
|
高度
|
93 mm
|
宽度
|
102 mm
|
深度
|
11 mm
|
中心間距
|
71 mm
|
淨重
|
0.106 kg
|
市場分部
|
住宅
小型商業
|
環境
IK防護等級
|
IK01
|
IP防護等級
|
IP20
|
環境特性
|
酒精
油
丙酮
汽油
液体肥皂
抗紫外线
窗口清洁液
漂白剂
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.500 cm
|
Package 1 Width
|
11.500 cm
|
Package 1 Length
|
13.500 cm
|
Package 1 Weight
|
153.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
6.560 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
60.000 cm
|
Package 3 Weight
|
60.480 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
保固
|
|