|
|
|
MGU68.004.7Z1
Unica Class - cover frame - 2 gangs - slate
|
|
|
主要訊息
範圍
|
Unica
|
設備應用
|
安裝
|
產品或元件類別
|
盖框
|
美感名称
|
Unica Class
|
联数
|
2 群 水平方向
2 群 垂直
|
固定模式
|
卡入式
|
蓋框顏色色調
|
石板
|
補充訊息
材料
|
ASA + PC: 装饰框架
ASA + PC: 中间部分
PC: 中间部分
|
標準
|
EN 60669-1
|
高度
|
93 mm
|
寬度
|
173 mm
|
深度
|
11 mm
|
中心間距
|
71 mm
|
淨重
|
0.162 kg
|
市場分部
|
小型商業
住宅
|
環境
IK防護等級
|
IK01
|
IP防護等級
|
IP20
|
環境特性
|
窗口清洁液
酒精
油
漂白剂
液体肥皂
抗紫外线
汽油
丙酮
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.5 cm
|
Package 1 Width
|
11.5 cm
|
Package 1 Length
|
21 cm
|
Package 1 Weight
|
192 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5.557 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
216
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
52.456 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
保固
|
|