Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
QO116C10RCBO30F 图片——施耐德电气
QO116C10RCBO30F
QOvs - 漏電斷路器 - 1P + Ns - C curve - 16A - 30mA
Schneider Electric
主要訊息
斷路器應用 配電
範圍 Square D
產品名稱 QOvs RCBO
產品或元件類別 漏電斷路器帶過流保護 (RCBO)
極描述 1P + Ns
[In] 額定電流 16 A 在 40 °C
接地系統 TN
曲線碼 C
接地漏電靈敏度 30 mA
啟斷容量 10000 A Icn 在 230/240 V 交流 50/60 Hz
補充訊息
保護極數量 1
系統中的設備位置 Outgoer
網路頻率 50/60 Hz
網路類型 交流
跳脫單元技術 熱磁
[Ue] 額定工作電壓 230/240 V 交流 50/60 Hz
剩餘電流跳脫技術 電壓相關 功能性接地
漏電保護時間繼電器 瞬時
漏電保護保護等級 AC型
[Icw] 額定短時耐受電流 Icw: 250 A 在…期間 8/20 µs 衝擊耐受
[Ics] 額定服務分斷能力 7500 A 在 230/240 V 交流 50/60 Hz
電氣絕緣等級 级别 II
限制級別 3
[Ui] 額定絕緣電壓 400 V 交流 50/60 Hz
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓 4 kV
突波電流 250 A
適合隔離
接點位置指示器
控制類型 撥動
本地信號 ON/OFF指示
安裝模式 插头
安裝支架 插槽
梳狀母線接線板兼容性
高度 110 mm
寬度 19 mm
深度 85 mm
淨重 186 g
顏色 黑色
機械耐久性 20000 周
電氣耐久性 5000 周
掛鎖規定 Non padlockable
連接 - 端子 插入式連接器 (頂端)
通道類端子 (底部) 1…16 mm² 剛性 無電纜端
通道類端子 (底部) 1…10 mm² 帶電纜端
通道類端子 (底部) 1…10 mm² 靈活 無電纜端
剝線長度 電源電路: 15 mm for 底部 connection
鎖緊轉矩 電源電路: 2 N.m 底部
漏電保護 整合
環境
標準 AS/NZS 61009.1
BS EN 61009-1
IEC 61009-1
IEC 61009-2-2
IP防護等級 IP20
熱帶化 2
相對濕度 95 % 在 55 °C
運行環境空氣溫度 -15…60 °C
儲存環境溫度 -40…85 °C
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10.3 cm
Package 1 Width 14.3 cm
Package 1 Length 2.7 cm
Package 1 Weight 211 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 34
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 7.174 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 1088
Package 3 Height 70 cm
Package 3 Width 120 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 229.568 kg
供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
EU RoHS 指令 符合豁免条件
不含汞
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況 無須執行特定回收作業
WEEE 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。