|
|
|
QO130VH
微型斷路器, QO, 30A, 1 pole, 120/240VAC, 22kA, plug in mount
|
|
|
主要訊息
产品
|
微型斷路器
|
范围
|
QO
|
Current Rating
|
30 A
|
Voltage Rating
|
120/240 V 交流
120 V 交流
|
Mounting Type
|
插件
|
Number of Poles
|
1P
|
Circuit Breaker Type
|
Standard
|
Ratings
|
HACR rated
|
Electrical Connection
|
Pressure plate
|
補充訊息
Interrupt Rating
|
22 kA 在 120/240 V 交流
22 kA 在 120 V 交流
|
Number of Panel Spaces
|
1
|
Wire Size
|
AWG 14...AWG 8 铜或铝
|
Tightening Torque
|
4.6 N.m
|
高度
|
76 mm
|
宽度
|
19 mm
|
Depth
|
74 mm
|
淨重
|
0.132 kg
|
環境
认证
|
UL認證
CSA
|
Ambient Rating
|
40 °C
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.032 cm
|
Package 1 Width
|
8.89 cm
|
Package 1 Length
|
8.89 cm
|
Package 1 Weight
|
131.542 g
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
符合豁免条件
|
不含有毒重金屬
|
是
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
鹵素內容表現
|
無鹵素產品
|
保固
|
|