Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
QOB230 图片——施耐德电气
QOB230
微型斷路器, QO, 30A, 2 pole, 120/240VAC, 10kA, bolt on mount
特性
主要訊息
产品 微型斷路器
范围 QO
Current Rating 30 A
Voltage Rating 120/240 V 交流
120 V 交流
Mounting Type Bolt-on
Number of Poles 2P
Circuit Breaker Type Standard
Ratings HACR rated
Electrical Connection Pressure plate
補充訊息
Interrupt Rating 10 kA 在 120/240 V 交流
10 kA 在 120 V 交流
Number of Panel Spaces 2
Wire Size AWG 14...AWG 8 铜或铝
Tightening Torque 4 N.m
高度 76 mm
宽度 38 mm
Depth 74 mm
淨重 0.249 kg
環境
认证 UL認證
CSA
Ambient Rating 40 °C
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.636 cm
Package 1 Width 3.81 cm
Package 1 Length 8.128 cm
Package 1 Weight 249.0 g
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 1200
Package 2 Height 55.88 cm
Package 2 Width 101.6 cm
Package 2 Length 106.68 cm
Package 2 Weight 315.7 kg
Unit Type of Package 3 BB1
Number of Units in Package 3 5
Package 3 Height 8.128 cm
Package 3 Width 3.81 cm
Package 3 Length 19.558 cm
Package 3 Weight 1.27 kg
供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
不含 REACh 高度關切物質
EU RoHS 指令 符合
print EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬
不含汞
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
循環概況 無須執行特定回收作業
鹵素內容表現 無鹵素產品
保固
保固 18 months