|
|
|
RHN412B
plug-in relay - Harmony RHN - instantaneous - 4 C/O - 24 V DC - 5 A
|
|
|
|
|
åç¢æ¥æ 十一月 23, 2021
|
|
æ¨æºæåæªæ¢æ¥æ 十二月 31, 2021
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony繼電器
|
產品或元件類別
|
插入式繼電器
|
設備短名稱
|
RHN
|
接點類型和構成
|
4 C/O
|
接點操作
|
瞬時
標準
|
[Uc] 控制電路電壓
|
24 V 直流
|
常規封閉熱電流[Ithe]
|
5 A 在 <40 °C
|
狀態LED
|
無
|
控制類型
|
手動控制
|
線圈干擾抑制
|
無
|
補充訊息
[Ui] 額定絕緣電壓
|
250 V
|
測試級別
|
A級 群組安裝
|
操作位置
|
任何位置
|
最小開關容量
|
150 mVA 在 10 mA
150 mVA, 1 V
|
接點跳動時間
|
<= 10毫秒
|
最大電壓降
|
<100 V 對於3 A(24 V下)
|
平均電阻
|
30 毫歐姆 在 20 °C
|
平均線圈消耗
|
1.6 W 在 20 °C
|
控制電路電壓限制
|
0.8...1.1 Uc 符合 IEC 60255
|
降壓閾值
|
0.1...0.3 Uc
|
時間常數
|
12 ms 開啟 触点
15 ms 閉合 触点
|
機械耐久性
|
20000000 周
|
最大運行速率
|
6 cyc/mn
|
運行時間
|
1...4毫秒 通電/斷電
1.2...4毫秒 斷電/通電
10...20 ms 線圈通電與NO觸點閉合之間 在 20 °C
2...7 ms 線圈斷電與NC觸點閉合之間 在 20 °C
|
CAD總寬度
|
33 mm
|
CAD總高度
|
43 mm
|
CAD總深度
|
54 mm
|
端子描述ISO n°1
|
(11-12-14)OC
(21-22-24)OC
(41-42-44)OC
(31-32-34)OC
(A1-A2)CO
|
淨重
|
0.09 kg
|
相容性代碼
|
RHN
|
環境
標準
|
NF C 45-250
VDE 0435
IEC 60255
BS 4794
|
產品認證
|
蘇聯
BV
CSA
EDF
ASE
UR
|
防護處理
|
TC
|
介電強度
|
2500 V
|
運行環境空氣溫度
|
-5…40 °C 符合 IEC 60255
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
抗振
|
6 gn (f= 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
6 gn (f= 10…55 Hz) 符合 NF C 20-616
|
抗衝擊
|
50 gn 11 ms 符合 NF C 20-608
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.2 cm
|
Package 1 Width
|
5.5 cm
|
Package 1 Length
|
7.8 cm
|
Package 1 Weight
|
94 g
|
供應的永續性
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
EU RoHS 聲明
|
不含有毒重金屬
|
是
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
壽命結束資訊
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|