|
|
|
RM17TG20
Harmony模組化三相電源控制繼電器,5 A, 2 CO, 208...440 V AC
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony控制繼電器
|
繼電器類別
|
控制繼電器
|
產品或元件類別
|
3-phase control relay
|
產品特定應用
|
用於3相電源
|
繼電器名稱
|
RM17TG
|
繼電器監控參數
|
相序
Phase failure detection (2 or more phase cut)
|
Time delay
|
無
|
開關容量(VA)
|
1250 VA
|
測量範圍
|
208...480 V 交流
|
接點類型和構成
|
2 C/O
|
[Uc] 控制電路電壓
|
208...440 V
|
補充訊息
最大開關電壓
|
250 V 交流
250 V 直流
|
最小開關電流
|
10 mA 在 5 V 直流
|
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered
|
電源電壓限制
|
183…484 V 交流
|
控制電路電壓限制
|
- 12 % + 10 % Un
|
功耗(伏安)
|
0…22 VA 在 400 V 交流 50 Hz
|
電壓檢測閾值
|
< 100 V 交流
|
控制電路頻率
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
輸出觸點
|
2 C/O
|
標稱輸出電流
|
5 A
|
測量電壓限制
|
183…484 V 交流
|
Delay at power up
|
650 ms
|
電壓範圍
|
183...484 V
|
響應時間
|
<= 130毫秒 發生故障時)
|
標記
|
CE
|
過電壓類別
|
III 符合 IEC 60664-1
|
絕緣電阻
|
> 500 MOhm 在 500 V 直流 符合 IEC 60255-5
> 500 MOhm 在 500 V 直流 符合 IEC 60664-1
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
400 V 符合 IEC 60664-1
|
供電頻率
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
操作位置
|
任何位置 無
|
連接 - 端子
|
螺絲端子, 1 x 0.5...1 x 4 mm2 (AWG 20...AWG 11) 固態 無電纜端,帶框
螺絲端子, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm2 (AWG 20...AWG 14) 固態 無電纜端,帶框
螺絲端子, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) 靈活 帶電纜端
螺絲端子, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm2 (AWG 24...AWG 16) 靈活 帶電纜端
|
鎖緊轉矩
|
0.6…1 N.m 符合 IEC 60947-1
|
外殼材料
|
自熄塑膠
|
本地信號
|
繼電器開 LED (黃色)
|
安裝方式
|
35 mm 對稱DIN導軌 符合 IEC 60715
|
電氣耐久性
|
10000 周
|
機械耐久性
|
30000000 周
|
運行速率
|
<= 360次操作/小時 滿載
|
利用類別
|
AC-12 符合 IEC 60947-5-1
AC-13 符合 IEC 60947-5-1
AC-14 符合 IEC 60947-5-1
AC-15 符合 IEC 60947-5-1
DC-12 符合 IEC 60947-5-1
DC-13 符合 IEC 60947-5-1
|
安全可靠性資料
|
B10d = 850000
MTTFd = 924.6年
|
寬度
|
17.5 mm
|
淨重
|
0.13 kg
|
控制類型
|
不帶測試按鈕
|
環境
電磁相容性
|
工業環境排放標準 conforming to IEC 61000-6-4
住宅、商業及輕工業環境排放標準 conforming to IEC 61000-6-3
工業環境抗擾性 conforming to IEC 61000-6-2
|
標準
|
IEC 60255-1
|
產品認證
|
GOST
C-Tick
UL
CSA
GL
|
指令
|
73/23/EEC -低電壓指令
89/336/EEC -電磁相容性
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-20…50 °C
|
相對濕度
|
95 % 在 55 °C 符合 IEC 60068-2-30
|
抗振
|
0.35 mm (f= 5…57.6 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57.6…150 Hz) 符合 IEC 60255-21-1
|
抗衝擊
|
15 gn 11 ms 符合 IEC 60255-21-1
|
IP防護等級
|
IP20 符合 IEC 60529 (端子)
IP30 符合 IEC 60529 (外殼)
|
污染程度
|
3 符合 IEC 60664-1
|
電介質測試電壓
|
2 kV 交流 50 Hz, 1分鐘
|
非耗散衝擊波
|
4 kV
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.700 cm
|
Package 1 Width
|
7.800 cm
|
Package 1 Length
|
9.700 cm
|
Package 1 Weight
|
98.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
5.150 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
768
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
87.204 kg
|
供應的永續性
保固
|
|