復位時間
|
1500 ms 最大電壓
|
最大開關電壓
|
250 V 交流
|
最小開關電流
|
10 mA 在 5 V 直流
|
最大開關電流
|
8 A 交流
|
[Us] 額定供應電壓
|
交流/直流
|
電源電壓限制
|
304…576 V 交流
|
Operating limits
|
- 20 % + 20 % Un
|
功耗(伏安)
|
15 VA 在 480 V 交流 60 Hz
|
電壓檢測閾值
|
< 100 V 交流
|
Supply voltage frequency
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
輸出觸點
|
2 C/O
|
開關閾值的設置精度
|
+/- 10 %全標度
|
開關閾值漂移
|
<= 0.05 %/攝氏度 取決於允許的環境空氣溫度
<= 1 % 在電源電壓範圍內
|
設置延時精度
|
10 P
|
延時漂移
|
<= 0.05 %/攝氏度 取決於允許的環境空氣溫度
<= 1 % 在電源電壓範圍內
|
滯後
|
2 % 固定 ..的 可選
|
加電時的運行延時
|
650 ms
|
最大測量週期
|
150 ms 測量週期為true rms值
|
電壓範圍
|
380...480 V 相
|
非對稱閾值調整
|
5...15 %的Un已選擇
|
重複精度
|
+/- 0.5 % 輸入和測量電路
+/- 3 % 延時
|
測量誤差
|
< 1 % (整個範圍) 帶電壓變化
< 0.05 %/°C 帶溫度變化
|
響應時間
|
<= 300毫秒
|
過電壓類別
|
III 符合 IEC 60664-1
III 符合 UL 508
|
絕緣電阻
|
> 100 MOhm 在 500 V 直流 符合 IEC 60255-27
|
安裝位置
|
任何位置
|
連接 - 端子
|
螺絲端子, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm2 (AWG 20...AWG 14) 固態 無電纜端,帶框
螺絲端子, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm2 (AWG 24...AWG 16) 靈活 帶電纜端
螺絲端子, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm2 (AWG 20...AWG 12) 固態 無電纜端,帶框
螺絲端子, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) 靈活 帶電纜端
|
鎖緊轉矩
|
0.6…1 N.m 符合 IEC 60947-1
|
外殼材料
|
自熄塑膠
|
狀態LED
|
LED (黃色) 繼電器開
LED (綠色) 通電
|
安裝方式
|
35 mm DIN導軌 符合 IEC 60715
|
電氣耐久性
|
100000 周
|
機械耐久性
|
10000000 周
|
利用類別
|
AC-15 符合 IEC 60947-5-1
DC-13 符合 IEC 60947-5-1
AC-1 符合 IEC 60947-4-1
DC-1 符合 IEC 60947-4-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered
|
安全可靠性資料
|
MTTFd = 388.1年
B10d = 350000
|
接點材料
|
無鎘
|
控制類型
|
With test button
|
寬度
|
22.5 mm
|
淨重
|
0.09 kg
|
抗微斷
|
10 ms
|
電磁相容性
|
住宅、商業及輕工業環境抗擾性 conforming to IEC 61000-6-1
工業環境抗擾性 conforming to IEC 61000-6-2
住宅、商業及輕工業環境排放標準 conforming to IEC 61000-6-3
工業環境排放標準 conforming to IEC 61000-6-4
靜電放電 - test level: 6 kV 級別3 (接觸放電) conforming to IEC 61000-4-2
靜電放電 - test level: 8 kV 級別3 (空氣放電) conforming to IEC 61000-4-2
輻射射頻電磁場抗擾度試驗 - test level: 10 V/m 級別3 conforming to IEC 61000-4-3
快速瞬變/突發抗擾度測試 - test level: 4 kV 級別4 (直接) conforming to IEC 61000-4-4
快速瞬變/突發抗擾度測試 - test level: 2 kV 級別4 (電容耦合) conforming to IEC 61000-4-4
突波抗擾度測試 - test level: 4 kV 級別4 (公共模式) conforming to IEC 61000-4-5
突波抗擾度測試 - test level: 2 kV 級別4 (差分模式) conforming to IEC 61000-4-5
傳導輻射 Class B group 1 conforming to CISPR 11
傳導輻射 B類 conforming to CISPR 22
|
標準
|
IEC 60255-1
|
產品認證
|
GL
EAC
CCC
CE
CSA
UL
RCM
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-20…50 °C 在 60 Hz
-20…60 °C 在 50 Hz 交流/直流
|
相對濕度
|
93…97 % 在 25…55 °C 符合 IEC 60068-2-30
|
抗振
|
0.075 mm (f= 10…58.1 Hz) 未運行 符合 IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58.1 Hz) 未運行 符合 IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58.1…150 Hz) 操作 符合 IEC 60068-2-6
0.5 gn (f= 58.1…150 Hz) 操作 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
15 gn (持續時間 = 11 ms) 未運行 符合 IEC 60068-2-27
5 gn (持續時間 = 11 ms) 操作 符合 IEC 60068-2-27
|
IP防護等級
|
IP20 符合 IEC 60529 (端子)
IP40 符合 IEC 60529 (住宅)
IP50 符合 IEC 60529 (前面板)
|
污染程度
|
3 符合 IEC 60664-1
3 符合 UL 508
|
電介質測試電壓
|
2.5 kV 交流 50 Hz, 1分鐘 符合 IEC 60255-27
|