|
|
|
RSB1A120M7
interface plug-in relay, Harmony electromechanical relays, 12A, 1CO, 220V AC
|
|
|
|
|
åç¢æ¥æ 七月 10, 2021
|
|
æ¨æºæåæªæ¢æ¥æ 七月 11, 2021
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony電機繼電器
|
系列名稱
|
介面繼電器
|
產品或元件類別
|
插入式繼電器
|
設備短名稱
|
RSB
|
接點類型和構成
|
1 C/O
|
接點操作
|
標準
|
[Uc] 控制電路電壓
|
220 V 交流 50/60 Hz
|
[Ithe] 常規封閉熱電流
|
12 A 在 -40…40 °C
|
狀態LED
|
無
|
控制類型
|
不帶按鈕
|
補充訊息
接腳型式
|
扁平(PCB類別)
|
Average coil resistance
|
33000 歐姆 交流 在 20 °C +/- 10 %
|
額定工作電壓[Ue]
|
176...330 V 交流 50/60 Hz
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
400 V 符合 IEC 60947
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
3.6 kV 符合 IEC 61000-4-5
|
接點材料
|
銀合金
|
[Ie] 額定工作電流
|
12 A (AC-1/DC-1) 否 符合 IEC
6 A (AC-1/DC-1) NC 符合 IEC
|
最小開關電流
|
10 mA
|
最大開關電壓
|
300 V 直流 符合 IEC
|
Minimum switching voltage
|
12 V
|
最大開關容量
|
3000 VA/336 W
|
Resistive rated load
|
12 A 在 250 V 交流
12 A 在 28 V 直流
|
最小開關容量
|
120 mW 在 10 mA, 12 V
|
運行速率
|
<= 600次/小時 欠載
<= 18000週期/小時 無負載
|
機械耐久性
|
10000000 周
|
電氣耐久性
|
100000 周, 12 A 在 250 V, AC-1 否
100000 周, 6 A 在 250 V, AC-1 NC
|
運行時間
|
20 ms 操作
20 ms 復位
|
Average coil consumption
|
0.75 VA 交流
|
降壓閾值
|
>= 0.15 Uc 交流
|
安全可靠性資料
|
B10d = 100000
|
保護類別
|
RT I
|
測試級別
|
A級 群組安裝
|
操作位置
|
任何位置
|
淨重
|
0.014 kg
|
每組銷售單位
|
10
|
設備介绍
|
整組產品
|
環境
介電強度
|
1000 V 交流 接點之間
2500 V 交流 每極之間
5000 V 交流 線圈與接點之間
|
標準
|
IEC 61810-1
UL 508
CSA C22.2 no 14
|
產品認證
|
CSA
EAC
UL
|
儲存環境溫度
|
-40…85 °C
|
抗振
|
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
IP防護等級
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
抗衝擊
|
10 gn (持續時間 = 11 ms) 未運行 符合 IEC 60068-2-27
5 gn (持續時間 = 11 ms) 操作 符合 IEC 60068-2-27
|
運行環境空氣溫度
|
-40…70 °C (交流)
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.200 cm
|
Package 1 Width
|
2.500 cm
|
Package 1 Length
|
31.000 cm
|
Package 1 Weight
|
12.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
2.200 cm
|
Package 2 Width
|
2.500 cm
|
Package 2 Length
|
31.000 cm
|
Package 2 Weight
|
139.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
350
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
15.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
5.260 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
EU RoHS 聲明
|
不含有毒重金屬
|
是
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|