Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
TM221M16T 图片——施耐德电气
TM221M16T
Logic controller, Modicon M221, 16 IO transistor PNP
Schneider Electric
特性
主要規格
產品範圍 Modicon M221
產品或元件類別 可编程控制器
[Us] 額定供應電壓 24 V 直流
离散量输入数量 8, 离散量输入 4 快速輸入 符合 IEC 61131-2 类型 1
模拟量输入数量 2 在 0...10 V
離散量輸出類別 晶體管
离散量输出数量 8 晶體管 2 快速输出
離散輸出電壓 24 V 直流
離散輸出電流 0.5 A
補充規格
離散I/O編號 16
I/O 拓展模块数 7 繼電器輸出
電源電壓限制 20.4…28.8 V
浪湧電流 35 A
功耗W 22 W 在 24 V 最大数量的I/O扩展模块)
3.2 W 在 24 V 无I/O 拓展模块)
电源输出电流 0.52 A 5 V 扩展总线
0.49 A 24 V 扩展总线
离散量输入逻辑 漏極或源極(正/負)
離散輸入電壓 24 V
離散輸入電壓類別 直流
類比量輸入解析度 10 位
LSB 值 10 mV
转换时间 1 ms per channel + 1 controller cycle time 類比量輸入
输入端的允许过载 +/- 30 V 直流 5 min 最大值)類比量輸入
+/- 13 V 直流 恒定)類比量輸入
保證電壓狀態1 >= 15 V 輸入
保證電壓狀態0 <= 5 V 輸入
离散量输入电流 7 mA 离散量输入
5 mA 快速輸入
輸入阻抗 100 kOhm 類比量輸入
3.4 kOhm 輸入
4.9 kOhm 快速輸入
反应时间 35 µs 關閉, I2...I5 端子輸入
5 µs 啟動, I0, I1, I6, I7 端子快速輸入
35 µs 啟動, 其他端子 端子輸入
5 µs 關閉, I0, I1, I6, I7 端子快速輸入
100微秒 關閉, 其他端子 端子輸入
5 µs 开启, 关闭, Q0...Q1 端子輸出
50微秒 开启, 关闭, Q2...Q3 端子輸出
300 µs 开启, 关闭, 其他端子 端子輸出
可配置滤波时间 0 ms 輸入
3 ms 輸入
12 ms 輸入
離散輸出邏輯 正邏輯(源極)
连接类型-端子连接 4 A
輸出頻率(與市電同步) 100 kHz 快速输出 (PWM/PLS模式) 在 Q0...Q1
5 kHz 輸出 在 Q2...Q3
0.1 kHz 輸出 在 Q4...Q6
绝对准确度误差 +/- 1 % 满量程 類比量輸入
最大洩漏電流 0.1 mA 晶體管輸出
Maximum voltage drop <1 V
机械寿命 20000000 周 晶體管輸出
Maximum tungsten load <12 W 輸出和快速輸出
保护类型 带自动复位的短路及过载保护
输出短路保护
过载和短路保护 在 1 A
复位时间 1 s 自動復位
存储容量 256 kB 用户数据和设备 RAM 有 10000 指令
256 kB 内部变量 RAM
数据备份 256 kB 内置闪存卡 应用和数据备份
数据存储设备 2 GB SD卡 可選)
电池类型 BR2033 锂电池不充电, 电池寿命: 4 yr
备份时间 1 年 在 25 °C 通过中断电源)
1K指令的执行时间 0.3 ms 事件和周期性任务
0.7 ms 其他指示
_ 0.2 µs 布尔
每个任务执行时间 60 µs 响应时间
应用程序结构 8中断任务
1循环辅助任务
1 可配置飞轮/循环主任务
最大目标区尺寸 8000 %MW 记忆词
255 %C 计数器
512 %KW 连续词
255 %TM 计时器
512 %M 内存 位
即時時鐘
时钟误差 <= 30 s/月 在 25 °C
调节回路 可調PID調節器 多达14个同步循环
定位功能 PTO 2 脉冲/方向 模式100 kHz)
PTO 1 CW/CCW 模式100 kHz)
可用功能 频率发生器
PWM
PLS
计算输入数 4 快速输入 (高数计数模式) 在 100 kHz 32 位
Counter function 单相
脉冲/方向
A/B
集成连接类型 USB 端口 有 mini B USB 2.0
非隔离的串行链接 串行 1 有 RJ45 和 RS485
非隔离的串行链接 串行 2 有 RJ45 和 RS232/RS485
电源 串行 1)串行链接供电 5 V, <200 mA
傳輸速率 1.2...115.2 kbit/s (默认115.2 kbit/s ) 用于总线长度为… 15 m RS485
1.2...115.2 kbit/s (默认115.2 kbit/s ) 用于总线长度为… 3 m RS232
480 Mbit/s USB
通讯端口协议 USB 端口 USB - SoMachine-Network
非隔离的串行链接 Modbus Master/slave - RTU/ASCII 或 SoMachine-Network
通訊服務 Modbus控制
Modbus从站
本地信號 PWR 1個LED 綠色)
運行 1個LED 綠色)
模块错误 (ERR) 1個LED 紅色)
SD卡可插入(SD) 1個LED 綠色)
BAT 1個LED 紅色)
SL1 1個LED 綠色)
SL2 1個LED 綠色)
I/O 状态 每通道1 LED 綠色)
电气连接 接线端子, 3 端子 用於連接24 V DC電源
連接器, 4 端子 用于模拟输入
Mini B USB 2.0 連接器 对一个编程终端
可拆卸螺旋接线端子, 10 端子 用于输入
可拆卸螺旋接线端子, 11 端子 用于输出
Maximum cable distance between devices 屏蔽電纜 <10 m 快速輸入
非屏蔽電纜 <30 m 輸出
非屏蔽電纜 <30 m 數位輸入
非屏蔽電纜 <1 m 類比量輸入
屏蔽電纜 <3 m 快速输出
隔离 输入与内部逻辑之间 在 500 V 交流
快速输入与内部逻辑之间 在 500 V 交流
输入之间无隔离
输出与内部逻辑之间 在 500 V 交流
输出组之间 在 500 V 交流
模拟输入和内部逻辑之间的非绝缘
类似输入之间非绝缘
快速输出与内部逻辑之间 在 500 V 交流
输出之间无隔离
標記 CE
安装支持 顶帽类型TH35-15 導軌 符合 IEC 60715
顶帽类型 TH35-7.5 導軌 符合 IEC 60715
板或有固定套件的板
高度 90 mm
深度 70 mm
寬度 70 mm
产品重量 0.264 kg
環境規格
標準 EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 60664-1
EN/IEC 61131-2
產品認證 RCM
CULus
ABS
LR
IACS E10
DNV-GL
EAC
CSA
環境特性 常规和危险地点
抗靜電放電 8 kV 空氣 符合 EN/IEC 61000-4-2
4 kV 觸點 符合 EN/IEC 61000-4-2
抗電磁場 10 V/m 80 MHz...1 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3
1 V/m 2...2.7 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3
承受磁场 30 A/m 50/60 Hz 符合 EN/IEC 61000-4-8
抗快速瞬變 2 kV 符合 EN/IEC 61000-4-4 电源线)
2 kV 符合 EN/IEC 61000-4-4 继电器输出)
1 kV 符合 EN/IEC 61000-4-4 E/S)
1 kV 符合 EN/IEC 61000-4-4 Ethernet线)
1 kV 符合 EN/IEC 61000-4-4 串行链接)
浪涌耐受 2 kV 電源線(AC) 共模 符合 EN/IEC 61000-4-5
2 kV 继电器输出 共模 符合 EN/IEC 61000-4-5
1 kV E/S 共模 符合 EN/IEC 61000-4-5
1 kV 屏蔽電纜 共模 符合 EN/IEC 61000-4-5
0.5 kV 電源線(DC) 差分模式 符合 EN/IEC 61000-4-5
1 kV 電源線(AC) 差分模式 符合 EN/IEC 61000-4-5
1 kV 继电器输出 差分模式 符合 EN/IEC 61000-4-5
0.5 kV 電源線(DC) 共模 符合 EN/IEC 61000-4-5
抵御传导干扰 10 V 0.15...80 MHz 符合 EN/IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHz 符合 船用规格(LR, ABS, DNV, GL)
10 V 标定频率 (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 符合 船用规格(LR, ABS, DNV, GL)
电磁辐射 傳導輻射 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV 電源線(AC)) 在 0.15…0.5 MHz 符合 EN/IEC 55011
傳導輻射 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV 電源線(AC)) 在 0.5…300 MHz 符合 EN/IEC 55011
傳導輻射 120...69 dBµV/m QP 电源线) 在 10…150 kHz 符合 EN/IEC 55011
傳導輻射 63 dBμV/m QP 电源线) 在 1.5…30 MHz 符合 EN/IEC 55011
輻射發射 40 dBμV/m QP A類 10 m) 在 30…230 MHz 符合 EN/IEC 55011
傳導輻射 79...63 dBμV/m QP 电源线) 在 150…1500 kHz 符合 EN/IEC 55011
輻射發射 47 dBμV/m QP A類 10 m) 在 200…1000 MHz 符合 EN/IEC 55011
抗微斷 10 ms
運行環境空氣溫度 -10…55 °C 垂直安装)
-10…35 °C 垂直安装)
儲存環境溫度 -25…70 °C
相对湿度 10…95 %, 無冷凝 操作中)
10…95 %, 無冷凝 儲存)
IP 保护等级 IP20 保护盖就位
污染程度 <= 2
工作高度 0...2000 m
儲存高度 0…3000 m
抗振动 3.5 mm 在 5…8.4 Hz 在…上 均匀导轨
3.5 mm 在 5…8.4 Hz 在…上 面板安装
1 gn 在 8.4…150 Hz 在…上 均匀导轨
1 gn 在 8.4…150 Hz 在…上 面板安装
抗衝擊 147 m/s² 11 ms
包裝單位
包裝1的單位類別 PCE
包裝1的品項數 1
包裝1重量 430 g
包裝1高度 10.8 cm
包裝1寬度 12.6 cm
包裝1長度 10 cm
包裝2的單位類別 S04
包裝2的品項數 24
包裝2重量 11.303 kg
包裝2高度 30 cm
包裝2寬度 40 cm
包裝2長度 60 cm
環境永續性規格
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
print EU RoHS 聲明
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況
print 壽命結束資訊
WEEE 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
不含 PVC