離散I/O編號
|
24
|
I/O 拓展模块数
|
7 本地
14 远程
|
電源電壓限制
|
20.4…28.8 V
|
浪湧電流
|
50 A
|
功耗(W)
|
32.6…40.4 W (最大数量的I/O扩展模块)
|
离散量输入逻辑
|
阱或源
|
離散量輸入電壓
|
24 V
|
離散量輸入電壓類別
|
直流
|
保證電壓狀態1
|
>= 15 V 輸入
|
保證電壓狀態0
|
<= 5 V 輸入
|
離散量輸入電流
|
5 mA 輸入
10.7 mA 快速輸入
|
輸入阻抗
|
4.7 kOhm 輸入
2.81 kOhm 快速輸入
|
響應時間
|
50微秒 啟動, I0...I13端子輸入
50微秒 關閉, I0...I13端子輸入
<= 2 µs 啟動, I0...I7端子快速輸入
<= 2 µs 關閉, I0...I7端子快速輸入
<= 34 µs 啟動, Q0...Q9端子輸出
<= 250 µs 關閉, Q0...Q9端子輸出
<= 2 µs 啟動, Q0...Q3端子快速输出
<= 2 µs 關閉, Q0...Q3端子快速输出
|
可配置濾波時間
|
1 µs 快速輸入
12 ms 快速輸入
0 ms 輸入
1 ms 輸入
4 ms 輸入
12 ms 輸入
|
離散量輸出邏輯
|
正邏輯 (source)
|
输出电压限制
|
30 V 直流
|
连接类型-端子连接
|
2 A 有 Q0...Q3 快速输出
2 A 有 Q4...Q7 輸出
1 A 有 Q8...Q9 輸出
|
最大輸出頻率
|
20 kHz 快速输出(PWM 模式)
100 kHz 快速输出 (PLS 模式)
1 kHz 輸出
|
精度
|
+/- 0.1 % 在 0.02…0.1 kHz 快速输出
+/- 1 % 在 0.1…1 kHz 快速输出
|
最大洩漏電流
|
5 µA 輸出
|
最大電壓降
|
<1 V
|
最大鎢負載
|
<2.4 W
|
保護類型
|
短路保護
带自动复位的短路及过载保护
反極性保護 快速输出
|
复位时间
|
10 ms 自動復位 輸出
12 s 自動復位 快速输出
|
存储容量
|
64 MB 系统内存 RAM
|
数据备份
|
128 MB 内置闪存卡 用户项目备份
|
數據儲存設備
|
<= 16 GB SD卡 (可選)
|
電池類型
|
BR2032 锂电池不充电, 電池壽命: 4 yr
|
備份時間
|
2 年 在 25 °C
|
1 KInstruction的執行時間
|
0.3 ms 事件和定期任務
0.7 ms 其他指示
|
應用程序結構
|
8个外部事件任务
8 事项
3循环主任务+1飞轮任务
4循环主任务
|
即時時鐘
|
有
|
時鐘飄移
|
<= 60 s/month 在 25 °C
|
定位功能
|
PTO 4 通道 100 kHz)
PTO 4 通道晶體管輸出 1 kHz)
|
計算輸入編號
|
4 快速輸入 (HSC 模式) 在 200 kHz
14 標準輸入 在 1 kHz
|
控制信號類型
|
A/B 在 100 kHz 快速輸入 (HSC 模式)
脈衝/方向 在 200 kHz 快速輸入 (HSC 模式)
單相 在 200 kHz 快速輸入 (HSC 模式)
|
整合連接類別
|
非隔離串列鏈路 串列1 有 RJ45連接器 和 RS232/RS485介面
非隔離串列鏈路 串列2 有 可拆卸螺釘端子塊連接器 和 RS485介面
USB埠 有 mini B USB 2.0連接器
乙太網路 有 RJ45連接器
|
电源
|
串列1)串行链接供电 5 V, <200 mA
|
傳輸速率
|
1.2...115.2 kbit/s (預設為 115.2 kbit/s) 用於總線長度為… 15 m RS485
1.2...115.2 kbit/s (預設為 115.2 kbit/s) 用於總線長度為… 3 m RS232
480 Mbit/s 用於總線長度為… 3 m USB
10/100 mbit/s 以太网
|
通訊埠協定
|
非隔離串列鏈路 Modbus Master/slave
|
Ethernet 端口
|
10BASE-T/100BASE-TX - 1 端口 铜电缆
|
Ethernet services
|
FDR
DHCP 服务器 通过TM4以太网开关网络模块
DHCP客戶端 嵌入式以太网端口
SMS通知
正在更新固件
SNMP 客户/服务器
编程
NGVL
监控
IEC VAR ACCESS
FTP 客户/服务器
下载
SQL 客户
网络通讯协议TCP客户 I/0扫描仪
以太网/IP源 I/O 扫描仪 嵌入式以太网端口
以太网/IP目标,网络通讯协议TCP服务器和网络通讯服务器TCP 从动装置
基于TCP/UDP库从控制器发送和接收电子邮件
Web服务器(WebVisu & XWeb系统)
OPC UA 服务器
DNS客户
|
本地信號
|
PWR 1個LED (綠色)
運行 1個LED (綠色)
模組錯誤 (ERR) 1個LED (紅色)
I/O 错误(I/O) 1個LED (紅色)
SD卡可插入(SD) 1個LED (綠色)
BAT 1個LED (紅色)
SL1 1個LED (綠色)
SL2 1個LED (綠色)
TM4母线故障 1個LED (紅色)
I/O 狀態 每通道1 LED (綠色)
乙太網埠活動 1個LED (綠色)
|
电气连接
|
可拆卸螺旋接线端子用于输入与输出 5.08mm倾斜)
可拆卸螺旋接线端子用於連接24 V DC電源 5.08mm倾斜)
|
設備之間的最大電纜距離
|
非屏蔽電纜 <50 m 輸入
屏蔽電纜 <10 m 快速輸入
非屏蔽電纜 <50 m 輸出
屏蔽電纜 <3 m 快速输出
|
隔離
|
電源和內部邏輯之間 在 500 V 交流
Non-insulated between supply and ground
輸入和內部邏輯之間 在 500 V 交流
輸入之間非絕緣
快速輸入和內部邏輯之間 在 500 V 交流
輸出和內部邏輯之間 在 500 V 交流
输出之间无隔离
快速输出与内部逻辑之间 在 500 V 交流
輸出組之間 在 500 V 交流
|
標記
|
CE
|
浪涌耐受
|
1 kV 電源線 (DC) 共模 符合 IEC 61000-4-5
1 kV 屏蔽電纜 共模 符合 IEC 61000-4-5
0.5 kV 電源線 (DC) 差分模式 符合 IEC 61000-4-5
1 kV 繼電器輸出 差分模式 符合 IEC 61000-4-5
1 kV 输入 共模 符合 IEC 61000-4-5
1 kV 晶体管输出 共模 符合 IEC 61000-4-5
|
Web服務
|
Web伺服器
|
最大连接数
|
8 网络通讯协议服务器
8 SoMachine protocol
10 Web伺服器
4 FTP服务器
16 以太网/IP 目标
8 网络通讯协议客户
|
从站数量
|
64 Modbus TCP
16 乙太網/IP
|
周期时间
|
10 ms 16 乙太網/IP
64 ms 64 Modbus TCP
|
安裝支架
|
Top-hat型 TH35-15 導軌 符合 IEC 60715
Top-hat型 TH35-7.5 導軌 符合 IEC 60715
板或有固定套件的板
|
高度
|
90 mm
|
深度
|
95 mm
|
寬度
|
150 mm
|
淨重
|
0.53 kg
|
標準
|
ANSI/ISA 12-12-01
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 no 213
IEC 61131-2:2007
船用规格(LR, ABS, DNV, GL)
UL 508
|
產品認證
|
RCM
cULus
CE
UKCA
DNV-GL
ABS
LR
|
抗靜電放電
|
8 kV 空氣 符合 IEC 61000-4-2
4 kV 觸點 符合 IEC 61000-4-2
|
抗電磁場
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz 符合 IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 符合 IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz 符合 IEC 61000-4-3
|
抗快速瞬變
|
2 kV 符合 IEC 61000-4-4 電源線)
1 kV 符合 IEC 61000-4-4 乙太網線路)
1 kV 符合 IEC 61000-4-4 串列鏈路)
1 kV 符合 IEC 61000-4-4 输入)
1 kV 符合 IEC 61000-4-4 晶体管输出)
|
抵御传导干扰
|
10 V 0.15...80 MHz 符合 IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHz 符合 船用规格(LR, ABS, DNV, GL)
10 V 标定频率 (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 符合 船用规格(LR, ABS, DNV, GL)
|
电磁辐射
|
傳導輻射 120...69 dBµV/m QP 電源線) 在 10…150 kHz 符合 IEC 55011
傳導輻射 63 dBμV/m QP 電源線) 在 1.5…30 MHz 符合 IEC 55011
輻射發射 40 dBμV/m QP A類 在 30…230 MHz 符合 IEC 55011
傳導輻射 79...63 dBμV/m QP 電源線) 在 150…1500 kHz 符合 IEC 55011
輻射發射 47 dBμV/m QP A類 在 230…1000 MHz 符合 IEC 55011
|
抗微斷
|
10 ms
|
運行環境空氣溫度
|
-10…50 °C (垂直安装)
-10…55 °C (水平安裝)
|
儲存環境溫度
|
-25…70 °C
|
相對濕度
|
10…95 %, 無冷凝 (操作)
10…95 %, 無冷凝 (儲存)
|
IP防護等級
|
IP20 帶保護蓋
|
污染程度
|
2
|
工作高度
|
0...2000 m
|
儲存高度
|
0…3000 m
|
抗振
|
3.5 mm 在 5…8.4 Hz 在…上 對稱導軌
3 gn 在 8.4…150 Hz 在…上 對稱導軌
3.5 mm 在 5…8.4 Hz 在…上 面板安裝
3 gn 在 8.4…150 Hz 在…上 面板安裝
|
抗衝擊
|
15 gn 11 ms
|