標準
|
IEC 61131-2
|
產品認證
|
CE
cULus
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc
|
抗靜電放電
|
8 kV 空氣 符合 IEC 61000-4-2
4 kV 觸點 符合 IEC 61000-4-2
|
抗電磁場
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz 符合 IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz 符合 IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz 符合 IEC 61000-4-3
|
承受磁场
|
30 A/m 50/60 Hz 符合 IEC 61000-4-8
|
抗快速瞬时
|
1 kV I/O 符合 IEC 61000-4-4
|
浪涌耐受
|
1 kV I/O 共模 符合 IEC 61000-4-5 直流
|
抵御传导干扰
|
10 V 0.15...80 MHz 符合 IEC 61000-4-6
3 V 标定频率 (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 符合 船用规格(LR, ABS, DNV, GL)
|
电磁辐射
|
輻射發射 40 dBμV/m QP A類 10 m) 在 30…230 MHz 符合 IEC 55011
輻射發射 47 dBμV/m QP A類 10 m) 在 230…1000 MHz 符合 IEC 55011
|
運行環境空氣溫度
|
-10…35 °C 垂直安装
-10…55 °C 水平安裝
|
儲存環境溫度
|
-25…70 °C
|
相對濕度
|
10…95 %, 無冷凝 (操作)
10…95 %, 無冷凝 (儲存)
|
IP防護等級
|
IP20 帶保護蓋
|
污染程度
|
2
|
工作高度
|
0...2000 m
|
儲存高度
|
0…3000 m
|
抗振
|
3.5 mm 在 5…8.4 Hz 在…上 DIN導軌
3 gn 在 8.4…150 Hz 在…上 DIN導軌
3.5 mm 在 5…8.4 Hz 在…上 面板
3 gn 在 8.4…150 Hz 在…上 面板
|
抗衝擊
|
15 gn 11 ms
|