|
|
|
VW3A3420
數位編碼器介面模組
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Altivar
|
產品或元件類別
|
数字编码界面模块
|
範圍相容性
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process模組化
Altivar Machine ATV340
|
通訊埠協定
|
RS422
|
編碼器類別
|
EnDat 2.2
A/B/I 增量型 XCC1 R型
A/B/I 增量型 XCC1 类型 X
SSI 绝对编码器 XCC2 类型 SG
SSI 绝对编码器 XCC3 类型 SB
|
[Us] 額定供應電壓
|
5 V DC (電壓限制: 4.75…5.25 V)
12 V DC (電壓限制: 11.4…12.6 V)
24 V DC (電壓限制: 22.8…25.2 V)
|
補充訊息
最大電源電流
|
0.25 A 在 5 V DC
0.1 A 在 12 V DC
0.1 A 在 24 V DC
|
保護類別
|
短路保護
過載保護
|
設備之間的最大電纜距離
|
100 m A/B/I)
50 m SSI)
100 m SSI)在 300 kHz
50 m enDat 2.2)
100 m enDat 2.2)有传播延迟补偿
|
最大工作頻率
|
1000 kHz
|
輸入信號
|
Data+, Data- enDat 2.2)
Data+, Data- SSI)
Temp+, Temp-
A+,A-/B+,B-/I+,I- A/B/I)
TTL
|
輸入阻抗
|
121 Ω
|
輸出信號
|
Clock+, Clock- SSI)
Data+, Data-, Clock+, Clock- enDat 2.2)
|
連接器類別
|
1 公头高密度SUB-D 15
|
淨重
|
0.15 kg
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.0 cm
|
Package 1 Width
|
13.0 cm
|
Package 1 Length
|
19.0 cm
|
Package 1 Weight
|
155.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.206 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
不含 PVC
|
是
|
|
|