|
|
|
VW3A3609
Devicenet通訊模組
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Altivar
|
產品或元件類別
|
通訊模組
|
補充訊息
範圍相容性
|
Altivar Process模組化
Altivar 32
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340 除Sercos驅動器外
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV320
|
通訊埠協定
|
DeviceNet
|
電氣連接
|
1連接器 1个可拆卸5针螺旋连接器
|
傳輸速率
|
可配置: 125 kbps, 250 kbps 和 500 kbps
|
設備之間的最大電纜距離
|
100 m 500 kbps
500 m 125 kbps
|
定址
|
1…63 通过图形终端或SoMove软件配置
|
通訊服務
|
输入: polled,状态变化,周期性
输出:polled
ODVA 交流变频器和CiA 402配置文件
自动替换设备
超过DeviceNet配置的通讯监测时间
|
顯示類別
|
1個LED MS(模組狀態)
1個LED NS(網路狀態)
|
Diagnostic function
|
接受图形终端发送的控制模式
图形化终端发送的指导
|
匯流排配置
|
CIP 交流变频器
CiA 402
|
淨重
|
0.3 kg
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.700 cm
|
Package 1 Width
|
6.200 cm
|
Package 1 Length
|
8.900 cm
|
Package 1 Weight
|
67.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
7.098 kg
|
供應的永續性
保固
|
|