|
|
|
XA2EW36B1
照光按鈕,Easy Harmony XA2E,塑膠,平頭,藍色,Ø22,彈簧復歸,24 V AC/DC,1 NO
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Easy Harmony XA2
|
產品或元件類別
|
整組照光按鈕
|
設備短名稱
|
XA2
|
擋板材料
|
塑膠
|
安裝直徑
|
22.5 mm
|
補充訊息
每組銷售單位
|
1
|
防護處理
|
TC
|
操作位置
|
任何位置
|
固定中心
|
>= 30 x 40 mm (面板) - 厚度: 1…5 mm
|
固定模式
|
固定螺母 推薦轉矩: 2.2 N.m (美國+/- 10 %)
|
信號單元頭形狀
|
圓形
|
操作符類別
|
彈簧復歸
|
操作員配置
|
藍色 平頭
|
接點類型和構成
|
1 NO
|
接點操作
|
慢斷
|
機械耐久性
|
1500000 周
|
連接 - 端子
|
螺絲端子, 夾持能力: 2 x 1.5 mm2
螺絲端子, 夾持能力: 1 x 2.5 mm2
Faston端子, 連接尺寸: 6.3 mm
螺絲端子, 夾持能力: 1 x 0.5 mm2
|
鎖緊轉矩
|
0.8 N.m
|
短路保護
|
10 A gL保險絲 符合 IEC 60269-1
|
[Ith] 常規自由空氣熱流
|
10 A
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
600 V 符合 IEC 60947-4-1
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
6 kV 符合 IEC 60947-1
|
[Ie] 額定工作電流
|
0.27 A 在 250 V, DC-13, Q600
3 A 在 240 V, AC-15, A600
|
電氣耐久性
|
500000 周, DC-13, 0.2 A 在 110 V, 工作額定值 <60 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-4
500000 周, DC-13, 3 A 在 230 V, 工作額定值 <60 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-4
|
信號類型
|
穩定
|
光源
|
LED
|
燈泡底座
|
BA 9s
|
[Us] 額定供應電壓
|
24 V 交流/直流 50/60 Hz
|
電源電壓限制
|
19…26 V 交流/直流
|
電流消耗
|
< 20 mA
|
服務壽命
|
10000 小時
|
寬度
|
30 mm
|
高度
|
42 mm
|
深度
|
74.5 mm
|
淨重
|
0.056 kg
|
色蓋/操作部或鏡片顏色
|
藍色
|
操作類別
|
彈簧復歸
|
[Us] 額定供應電壓
|
24 V
|
環境
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-25…55 °C
|
過電壓類別
|
等級I 符合 IEC 536
|
IP防護等級
|
IP65
|
IK防護等級
|
IK03 符合 IEC 60529
|
標準
|
IEC 60947-5-1
GB 14048.1
GB 14048.5
IEC 60947-1
|
產品認證
|
CE
CCC
|
抗振
|
10 gn (f= 40…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
70 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.000 cm
|
Package 1 Width
|
6.000 cm
|
Package 1 Length
|
9.000 cm
|
Package 1 Weight
|
55.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5.000 cm
|
Package 2 Width
|
5.000 cm
|
Package 2 Length
|
15.000 cm
|
Package 2 Weight
|
280.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
70
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
4.070 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
不含 REACh 高度關切物質
|
是
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
EU RoHS 聲明
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
壽命結束資訊
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
|
|