|
|
|
XACA881
懸垂控制站 XAC-A - 8 按鈕
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony XAC
|
產品或元件類別
|
吊車開關
|
設備短名稱
|
XACA
|
補充訊息
控制站類別
|
雙絕緣
|
外殼材料
|
聚丙烯
|
電路類別
|
控制電路
|
機櫃類別
|
完全就緒
|
控制站應用
|
單速提升電機控制
|
控制站組成
|
8按鈕
|
控制按鈕類別
|
第一個按鈕 1 NC + 1 NO 上升,慢
第二個按鈕 1 NC + 1 NO 下,慢
第四個按鈕 1 NC + 1 NO 左,慢
第三個按鈕 1 NC + 1 NO 右,慢
第五個按鈕 1 NC + 1 NO 向前慢慢
第六按鈕 1 NC + 1 NO 反向,慢
第八按鈕 1 NC + 1 NO O
第七按鈕 1 NC + 1 NO I
|
產品相容性
|
ZB2BE102 + ZB2BE101 每個方向
|
機械連鎖
|
帶有對的機械聯鎖
|
控制站顏色
|
黃色
|
連接 - 端子
|
螺絲端子, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm2 無電纜端,帶框
螺絲端子, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm2 帶電纜端
|
標準
|
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 no 14
IEC 60204-32
|
產品認證
|
GOST
CCC
|
防護處理
|
TH
|
運行環境空氣溫度
|
-25…70 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
抗振
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
100 gn 符合 IEC 60068-2-27
|
過電壓類別
|
等級II 符合 IEC 61140
|
IP防護等級
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK防護等級
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
機械耐久性
|
1000000 周
|
電纜進線口
|
階梯式進氣口橡膠套 8…26 mm
|
接點代碼名稱
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
|
[Ithe] 常規封閉熱電流
|
10 A
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
600 V (污染程度 3)
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
6 kV 符合 IEC 60947-1
|
接點操作
|
慢斷
|
端子的最大電阻
|
25 MOhm
|
操作力矩
|
13 N 按鈕
|
短路保護
|
10 A 保險絲保護 由 盒保險絲類型gG
|
額定工作功率 (W)
|
40 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 120 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
48 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 48 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
65 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 24 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
|
端子描述ISO n°1
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
端子標識
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
淨重
|
1.045 kg
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.500 cm
|
Package 1 Width
|
8.800 cm
|
Package 1 Length
|
57.000 cm
|
Package 1 Weight
|
1.156 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
80.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
62.182 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
不含 REACh 高度關切物質
|
是
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
EU RoHS 聲明
|
不含有毒重金屬
|
是
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|