Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
XACF0051 图片——施耐德电气
XACF0051
Harmony XAC, Empty pendant control station, plastic, yellow, undrilled
Schneider Electric
特性
主要規格
產品範圍 Harmony XAC
產品或元件類別 悬吊装置控制站
設備短名稱 XACF
補充規格
控制站類別 雙絕緣
外殼材料 玻璃增強聚酯
電路類別 控制電路
機櫃類別 空箱體
開口數 無開口
控制站顏色 黃色
電纜進線口 階梯式進氣口橡膠套 22…35 mm
護欄
標準 EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 no 14
防護處理 TH
運行環境空氣溫度 -25…70 °C
儲存環境溫度 -40…70 °C
抗振 15 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊 100 gn 符合 IEC 60068-2-27
過電壓類別 等級II 符合 IEC 61140
IP防護等級 IP65 符合 IEC 60529
IK防護等級 IK08 符合 EN 50102
機械耐久性 1000000 周
淨重 2.5 kg
包裝單位
包裝1的單位類別 PCE
包裝1的品項數 1
包裝1重量 3.562 kg
包裝1高度 30.0 cm
包裝1寬度 40.0 cm
包裝1長度 60.0 cm
包裝2的單位類別 S04
包裝2的品項數 1
包裝2重量 3.562 kg
包裝2高度 30.0 cm
包裝2寬度 40.0 cm
包裝2長度 60.0 cm
包裝3的單位類別 P06
包裝3的品項數 4
包裝3重量 24.424 kg
包裝3高度 50.0 cm
包裝3寬度 80.0 cm
包裝3長度 60.0 cm
環境永續性規格
REACh 法規
print REACh 聲明
不含 REACh 高度關切物質
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
print EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
WEEE 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
保固
保固 18 months