|
|
|
XALK01H29
Harmony XALD,XALK,空控制盒,塑膠,黃色,1個開口,未標籤緊急停止和ISO13850
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
GCR_003 - X盒
|
產品或元件類別
|
空按钮盒
|
設備短名稱
|
XALK
|
產品目標
|
用于XB5, 直径22mm的控制和信令单元
|
控制站應用
|
緊急停止功能
|
開口數
|
1開口
|
機箱底座顏色
|
淺灰色 RAL 7035)
|
護蓋顏色
|
黃色 RAL 1021)
|
材料
|
聚碳酸脂
|
電纜進線口
|
2個用於電纜進線孔的敲落孔, 夹紧力: 14 mm
2個用於Pg 13電纜接頭和ISO M20的敲落孔, 夹紧力: 12 mm
|
IP防護等級
|
IP66 符合 IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
補充訊息
裝配樣式
|
用於客戶組裝
|
水準行數
|
1
|
垂直行數
|
1
|
淨重
|
0.322 kg
|
耐高壓墊圈
|
7000000 Pa 在 55 °C, 距離: 0.1 m
|
標記
|
緊急停止
|
模組安裝
|
前面安裝
背面安裝
|
電氣構成代碼
|
SF1
SR1
MF1
MR1
|
主組
|
1開口
|
產品組
|
標準黃色
|
環境
防護處理
|
TH
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-40…70 °C
|
過電壓類別
|
等級II 符合 IEC 60536
|
NEMA防護等級
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK防護等級
|
IK03 conforming to EN 50102
|
標準
|
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 no 14
JIS C8201-1
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.6 cm
|
Package 1 Width
|
7.0 cm
|
Package 1 Length
|
7.0 cm
|
Package 1 Weight
|
116.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
5.073 kg
|
供應的永續性
保固
|
|