Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
XAPJ1201H29 图片——施耐德电气
XAPJ1201H29
壓鑄空控制站- XAPJ - Ø 22 -鋅合金- 1開口
Schneider Electric
特性
主要訊息
產品範圍 Harmony XAP
產品或元件類別 压铸空按钮盒
設備短名稱 XAPJ
產品目標 用于直径22 mm 的控制和信令单元
產品前面板尺寸 80 x 80 mm
可用深度 49 mm
開口數 1開口
機箱底座顏色 藍色
護蓋顏色 黃色
材料 锌合金
電纜進線口 1孔,帶電纜套堵塞插頭, 夹紧力: 14 mm
1孔,無電纜套堵塞插頭, 夹紧力: 14 mm
設備安裝 平頭
IP防護等級 IP65 符合 IEC 60529
IP69 符合 NF C 20-010
IP69K
補充訊息
垂直行數 1
淨重 0.455 kg
環境
防護處理 TC
儲存環境溫度 -40…70 °C
運行環境空氣溫度 -40…70 °C
過電壓類別 等級I 符合 IEC 60536
等級I 符合 NF C 20-030
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9.4 cm
Package 1 Width 8.8 cm
Package 1 Length 8.4 cm
Package 1 Weight 534 g
供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
不含 REACh 高度關切物質
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
print EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬
不含汞
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況 無須執行特定回收作業