|
|
|
XAPM24
空控制盒- XAP-M - 金屬 - 無開口
|
|
|
|
|
åç¢æ¥æ 四月 02, 2021
|
|
æ¨æºæåæªæ¢æ¥æ 十二月 31, 2021
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony XAP
|
產品或元件類別
|
压铸空按钮盒
|
設備短名稱
|
XAPM
|
產品前面板尺寸
|
80 x 130 mm
|
可用深度
|
74.5 mm
|
開口數
|
未鑽孔
|
機箱底座顏色
|
藍色
|
護蓋顏色
|
藍色
|
材料
|
锌合金
|
電纜進線口
|
1孔,帶電纜套堵塞插頭, 夹紧力: 14 mm
1孔,無電纜套堵塞插頭, 夹紧力: 14 mm
|
產品安裝
|
齊平安裝
|
IP防護等級
|
IP65 符合 IEC 60529
IP69 符合 NF C 20-010
IP69K
|
補充訊息
環境
防護處理
|
TC
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-40…70 °C
|
電擊保護等級
|
I類 符合 IEC 60536
I類 符合 NF C 20-030
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.2 cm
|
Package 1 Width
|
9 cm
|
Package 1 Length
|
15.6 cm
|
Package 1 Weight
|
982 g
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
不含 REACh 高度關切物質
|
是
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
EU RoHS 聲明
|
不含有毒重金屬
|
是
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
保固
|
|