高度
|
29 mm
|
寬度
|
29 mm
|
深度
|
54 mm
|
端子描述ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
淨重
|
0.02 kg
|
設備安裝
|
固定孔 - 直徑: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 符合 IEC 60947-5-1
|
固定中心
|
>= 30 x 40 mm (支架面板) 金屬 - 厚度: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (支架面板) 塑膠 - 厚度: 2…6 mm
|
固定模式
|
頭部下方的固定螺母: 2…2.4 N.m
|
連接 - 端子
|
螺絲端子, <= 2 x 1.5 mm2 帶電纜端 符合 IEC 60947-1
螺絲端子, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm2 無電纜端,帶框 符合 IEC 60947-1
|
鎖緊轉矩
|
0.8…1.2 N.m 符合 IEC 60947-1
|
螺絲頭形狀
|
交叉 兼容 JIS 1號螺絲起子
交叉 兼容 飛利浦1號螺絲起子
交叉 兼容 pozidriv 1號螺絲起子
槽 兼容 平Ø 4 mm螺絲起子
槽 兼容 平Ø 5.5 mm螺絲起子
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
250 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
6 kV 符合 IEC 60947-1
|
信號類型
|
穩定
|
電源電壓限制
|
19.2…30 V DC
21.6…26.4 V 交流
|
電流消耗
|
20...27 mA
|
服務壽命
|
70000 小時 額定電壓和25 °C時
|