|
|
|
XB7EV68P
Harmony XB7, Monolithic pilot light, plastic, orange, Ø22, plain lens for BA9s bulb, <= 250 V
|
|
|
|
|
åç¢æ¥æ 四月 02, 2021
|
|
æ¨æºæåæªæ¢æ¥æ 四月 03, 2021
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony XB7
|
產品或元件類別
|
指示灯
|
設備短名稱
|
XB7
|
安裝直徑
|
22 mm
|
每組銷售單位
|
10
|
操作員附加資訊
|
帶平鏡
|
光源
|
白熾燈(不包括燈泡)
|
設備介绍
|
單片機
|
補充訊息
高度
|
29 mm
|
寬度
|
29 mm
|
深度
|
54 mm
|
端子描述ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
淨重
|
0.018 kg
|
過電壓類別
|
等級II 符合 IEC 60536
|
設備安裝
|
固定孔 - 直徑: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 符合 IEC 60947-5-1
|
固定中心
|
>= 30 x 40 mm (支架面板) 金屬 - 厚度: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (支架面板) 塑膠 - 厚度: 2…6 mm
|
固定模式
|
頭部下方的固定螺母: 2…2.4 N.m
|
信號單元頭形狀
|
圓形
|
色蓋/操作部或鏡片顏色
|
橘色
|
連接 - 端子
|
Faston連接器, 連接尺寸: 6.35 x 0.8 mm 符合 IEC 60947-1
叉型標籤連接器, 連接尺寸: 6.5 mm 符合 IEC 60947-1
螺絲端子, <= 2 x 1.5 mm2 帶電纜端 符合 IEC 60947-1
螺絲端子, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm2 無電纜端,帶框 符合 IEC 60947-1
|
鎖緊轉矩
|
0.8…1.2 N.m 符合 IEC 60947-1
|
螺絲頭形狀
|
交叉 兼容 JIS 1號螺絲起子
交叉 兼容 飛利浦1號螺絲起子
交叉 兼容 pozidriv 1號螺絲起子
槽 兼容 平Ø 4 mm螺絲起子
槽 兼容 平Ø 5.5 mm螺絲起子
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
250 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
6 kV 符合 IEC 60947-1
|
信號類型
|
穩定
|
燈泡底座
|
BA 9s
|
指示燈模組電源
|
直接
|
[Us] 額定供應電壓
|
<= 250 V
|
相容性代碼
|
XB7
|
環境
防護處理
|
TH
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-25…55 °C
|
IP防護等級
|
IP20 符合 IEC 60529 (背面)
IP54 符合 IEC 60529 (正面)
|
NEMA防護等級
|
NEMA 12
|
標準
|
CSA C22.2 no 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
抗振
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
|
電磁相容性
|
干擾場發射 B類 conforming to IEC 55011
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
16 cm
|
Package 1 Length
|
16 cm
|
Package 1 Weight
|
17 g
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
不含 REACh 高度關切物質
|
是
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
EU RoHS 聲明
|
不含有毒重金屬
|
是
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
壽命結束資訊
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|