Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
XCC2510PS81SBN 图片——施耐德电气
XCC2510PS81SBN
Opto-electronic rotary encoders XCC, absolute encoder Ø 58 single turn, solid shaft 10 mm, push pull 13 bit binary
今日最新
五月 19, 2024
停產日期
八月 01, 2023
主要訊息
產品範圍 OsiSense XCC
編碼器類別 单圈绝对值编码器
設備短名稱 XCC
產品特定應用 -
直徑 58 mm
軸直徑 10 mm
轴式 实心轴
分辨率 8192点
电气连接 1公頭連接器 M23 径向 12 针
輸出級 类型 SB
輸出級類型 SSI 13 位二进制
[Us] 額定供應電壓 11...30 V DC
外殼材料 Zamak
補充訊息
殘留紋波 500 mV
最大分辨速度 9000 rpm
軸轉動慣量 10 g.cm²
轉矩值 0.004 N.m
最大负载 10 daN 放射状
5 daN 轴向
輸出頻率 100…1000 kHz
電流消耗 0...100 mA 無負載
保護類別 短路保護
反極性保護
最大輸出電流 20 mA
物理介面 RS422
输出等级 高电平:最小2 V 20 mA
突波耐受 1 kV, 級別2 符合 IEC 61000-4-5
基座材料
軸材料 不锈钢
球轴承类型 6000ZZ1
淨重 0.46 kg
環境
標記 CE
運行環境空氣溫度 -20…90 °C
儲存環境溫度 -30…95 °C
IP防護等級 IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
抗振 10 gn (f= 10…2000 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊 30 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
抗静电放电 4 kV 接觸放電) 級別3 符合 IEC 61000-4-2
8 kV 空氣放電) 級別3 符合 IEC 61000-4-2
抗电磁域 10 V/m 級別3 符合 IEC 61000-4-3
抗快速瞬时 1 kV 信號埠 級別3 符合 IEC 61000-4-4
2 kV 電源埠 級別3 符合 IEC 61000-4-4
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.5 cm
Package 1 Width 14 cm
Package 1 Length 27 cm
Package 1 Weight 460 g
供應的永續性
不含 REACh 高度關切物質
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
print EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
保固
保固 18 months