本申請從2025年1月7日起退役

XD2AC201 |
Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
XD2AC201 图片——施耐德电气
XD2AC201
Complete joystick controller, Harmony XD2,30mm, 2 directions, 1 C/O per direction, without return
Schneider Electric
特性
主要信息
產品範圍 Harmony XD2
產品或元件類別 整套操纵杆控制器
設備短名稱 XD2
安裝直徑 30 mm
擋板材料 鍍鉻金屬
补充信息
操作員位置資訊 所有位置
每個方向的缺口 1
操作員方向資訊 2個方向
觸點類別和組成 1 C/O 快速動作
短路保護 10 A gG (gl) Neozed 插裝式保險絲 符合 IEC 60947-5-1
連接 - 端子 外加螺釘夾緊端子, 2 x 1.5 mm2 帶或不帶電纜頭
外加螺釘夾緊端子, 1 x 2.5 mm2 帶或不帶電纜頭
電氣耐久性 1000000 周, AC-15 在 230 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
1000000 周, AC-15 在 127 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
1000000 周, DC-13 在 24 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
1000000 周, DC-13 在 48 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
1000000 周, DC-13 在 120 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
1000000 周, AC-15 在 48 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
接點代碼名稱 A600-Q600
過電壓類別 等級I conforming to IEC 61140
機械耐久性 1000000 周
固定中心 60 x 100 mm
返回
高度 111 mm
深度 68 mm
淨重 0.22 kg
环境
標準 IEC 60947-5-1
產品認證 CSA
防護處理 TC
儲存環境溫度 -40…70 °C
運行環境空氣溫度 -25…70 °C
抗振 25 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
抗衝擊 50 gn 符合 IEC 60068-2-27
IP防護等級 IP40 conforming to IEC 60529
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6.0 cm
Package 1 Width 6.6 cm
Package 1 Length 12.2 cm
Package 1 Weight 242.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 5.155 kg
供应的可持续性
無塑膠包裝
回收紙板包裝
REACh法規
print REACh 聲明
歐盟RoHS指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
無汞
RoHS例外資訊
print 是
中國RoHS法規
print 中國 RoHS 聲明
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況 無須執行特定回收作業
WEEE 產品必須根據特定的廢物收集要求在歐盟市場進行處置,不得扔入垃圾箱
回收 No
碳足跡 (kg CO2 eq.) 2