|
|
|
XD2PA22
完整搖桿控制器- Ø22 - 2 directions - 1 NO per direction
|
|
|
主要信息
產品範圍
|
Harmony XD2
|
產品或元件類別
|
整套操纵杆控制器
|
設備短名稱
|
XD2
|
安裝直徑
|
22 mm
|
擋板材料
|
鍍鉻金屬
|
补充信息
[Ui] 額定絕緣電壓
|
500 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
600 V (污染程度 3) 符合 UL 508
600 V (污染程度 3) 符合 CSA C22.2 no 14
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
6 kV 符合 IEC 60947-1
|
操作員位置資訊
|
所有位置
|
每個方向的缺口
|
1
|
操作員方向資訊
|
2個方向
|
觸點類別和組成
|
1 NO time delayed
|
短路保護
|
10 A gG (gl) Neozed 插裝式保險絲 符合 IEC 60947-5-1
|
連接 - 端子
|
外加螺釘夾緊端子, 2 x 1.5 mm2 帶或不帶電纜頭
外加螺釘夾緊端子, 1 x 0.5 mm2 帶或不帶電纜頭
外加螺釘夾緊端子, 1 x 2.5 mm2 帶或不帶電纜頭
|
電氣耐久性
|
1000000 周, AC-15 在 230 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
1000000 周, AC-15 在 127 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
1000000 周, DC-13 在 24 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
1000000 周, DC-13 在 48 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
1000000 周, DC-13 在 120 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
1000000 周, AC-15 在 48 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
|
接點代碼名稱
|
A600-Q600
|
過電壓類別
|
等級I 符合 IEC 61140
|
機械耐久性
|
1000000 周
|
固定中心
|
30 x 85 mm
|
返回
|
至 0 位
|
高度
|
122 mm
|
深度
|
40 mm
|
淨重
|
0.115 kg
|
[Ie] 額定工作電流
|
0.27 A 在 250 V, DC-13, Q300 符合 IEC 60947-5-1
3 A 在 240 V, AC-15, A300
|
环境
標準
|
IEC 60947-5-1
|
產品認證
|
勞埃德船級社
UL
CSA
|
防護處理
|
TC
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-25…70 °C
|
抗振
|
5 gn (f= 40…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
20 gn 符合 IEC 60068-2-27
|
IP防護等級
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.0 cm
|
Package 1 Width
|
14.2 cm
|
Package 1 Length
|
3.2 cm
|
Package 1 Weight
|
132.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
6.676 kg
|
供应的可持续性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
REACh free of SVHC
|
支持
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
Mercury free
|
支持
|
RoHS exemption information
|
支持
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
|
|