|
XS618B4MBU20
電感式近接開關XS, 電感式感測器XS6 M18, L72mm, 黃銅, Sn12mm, 24...240VAC/DC, 1/2"
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Telemecanique電感式近接開關XS
|
系列名稱
|
一般用途
|
感測器類型
|
電感式近接開關
|
感測器名稱
|
XS6
|
感測器設計
|
M18圓柱型
|
尺寸
|
72 mm
|
本體類型
|
固定式
|
探測器齊平安裝驗收
|
非平頭安装
|
材料
|
金屬
|
輸出信號類型
|
離散
|
布線技術
|
2-線
|
[Sn] 額定感應距離
|
12 mm
|
離散量輸出功能
|
1 NC
|
輸出迴路類型
|
AC/DC
|
電氣連接
|
公頭連接器 1/2"20 UNF, 3針
|
[Us] 額定供應電壓
|
24...240 V 交流/直流 50/60 Hz
|
開關容量 (mA)
|
5...200 mA DC
5...300 mA 交流
|
IP防護等級
|
IP67 符合 IEC 60529
IP69K 符合 DIN 40050
|
補充訊息
螺紋類別
|
M18 x 1
|
檢測面
|
正前
|
前部材料
|
PPS
|
外殼材料
|
鍍鎳黃銅
|
感應範圍
|
> 8...15 mm
|
操作區域
|
0…9.6 mm
|
差分行程
|
Sr的1...15%
|
狀態LED
|
輸出狀態 1個LED (黃色)
|
電源電壓限制
|
20…264 V 交流/直流
|
最大剩餘電流
|
0.8 mA 開放狀態
|
開關頻率
|
<= 1000 Hz DC
<= 25 Hz 交流
|
最大電壓降
|
<5.5 V (閉合)
|
最大延遲首次啟動
|
30 ms
|
最大延遲響應
|
0.5 ms
|
最大延遲恢復
|
0.5 ms
|
標記
|
CE
|
螺紋長度
|
44 mm
|
長度
|
72 mm
|
環境
產品認證
|
UL
CSA
|
運行環境空氣溫度
|
-25…70 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…85 °C
|
抗振
|
25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
50 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
循環概況
|
壽命結束資訊
|
保固
|