|
XS630B4NAL2
電感式近接開關XS,電感式感測器XS6 M30,L66mm,銅管,Sn22mm,12...48 VDC,線纜2 m
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Telemecanique電感式近接開關XS
|
系列名稱
|
一般用途
|
感測器類型
|
電感式近接開關
|
設備應用
|
行動裝置
|
感測器名稱
|
XS6
|
感測器設計
|
M30圓柱型
|
尺寸
|
66 mm
|
本體類型
|
固定式
|
探測器齊平安裝驗收
|
非平頭安装
|
材料
|
金屬
|
輸出信號類型
|
離散
|
布線技術
|
3-線
|
[Sn] 額定感應距離
|
22 mm
|
離散量輸出功能
|
1 NO
|
輸出迴路類型
|
直流
|
離散量輸出類別
|
NPN
|
電氣連接
|
電纜
|
電纜長度
|
2 m
|
[Us] 額定供應電壓
|
12...48 V DC 有 反極性保護
|
開關容量 (mA)
|
<= 200 mA DC 有 過載和短路保護
|
IP防護等級
|
IP68 雙重絕緣 符合 IEC 60529
IP69K 符合 DIN 40050
|
補充訊息
螺紋類別
|
M30 x 1.5
|
檢測面
|
正前
|
前部材料
|
PPS
|
外殼材料
|
鍍鎳黃銅
|
感應範圍
|
> 15...40 mm
|
操作區域
|
0…17.6 mm
|
差分行程
|
Sr的1...15%
|
電纜組成
|
3 x 0.34 mm²
|
導線絕緣材料
|
PVC
|
狀態LED
|
輸出狀態 1個LED (黃色)
|
電源電壓限制
|
10…58 V DC
|
開關頻率
|
<= 500 Hz DC
|
最大電壓降
|
<2 V (閉合)
|
電流消耗
|
<= 10 mA 無負載
|
最大延遲首次啟動
|
10 ms
|
最大延遲響應
|
0.6 ms
|
最大延遲恢復
|
1.4 ms
|
標記
|
CE
|
螺紋長度
|
41 mm
|
長度
|
66 mm
|
淨重
|
0.205 kg
|
環境
產品認證
|
E2
CSA
UL
|
運行環境空氣溫度
|
-25…70 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…85 °C
|
抗振
|
25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
50 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.700 cm
|
Package 1 Width
|
10.900 cm
|
Package 1 Length
|
20.400 cm
|
Package 1 Weight
|
186.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
11
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2.218 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
循環概況
|
壽命結束資訊
|
保固
|