|
XUB0APSNL2
通用型光电开关
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Telemecanique光電感測器XU
|
系列名稱
|
一般用途,多种模式
|
電子式感測器類型
|
光電感測器
|
感測器名稱
|
XUB
|
感測器設計
|
M18圓柱型
|
檢測系統
|
多模
|
材料
|
塑膠
|
視線類型
|
軸向
|
輸出信號類型
|
離散
|
電源電路類型
|
DC
|
布線技術
|
3-線
|
離散量輸出類別
|
PNP
|
離散量輸出功能
|
1 NO 或 1 NC 可程式
|
電氣連接
|
電纜
|
電纜長度
|
2 m
|
產品特定應用
|
-
|
發射
|
紅外線 擴散
紅外線 擴散與背景抑制
紅外線 對照式
红色 極化反射
|
[Sn] 額定感應距離
|
3 m 極化反射 需要反射器XUZC50
20 m 對照式 需要发射器 XUB0AKSNL2T
0.12 m 擴散與背景抑制
0.3 m 擴散
|
補充訊息
外殼材料
|
PBT
|
透镜材料
|
PMMA
|
最大感應距離
|
0.12 m 擴散與背景抑制
0.4 m 擴散
30 m 對照式
4.5 m 極化反射
|
輸出類型
|
固態
|
輸出附件
|
無
|
導線絕緣材料
|
PvR
|
狀態LED
|
1個LED (綠色)电源
1個LED (紅色)不穩定性
1個LED (黃色)輸出狀態
|
[Us] 額定供應電壓
|
12...24 V DC 有 反極性保護
|
電源電壓限制
|
10…36 V DC
|
開關容量 (mA)
|
<= 100 mA (過載和短路保護)
|
切換頻率
|
<= 250 Hz
|
最大電壓降
|
<1.5 V (閉合狀態)
|
電流消耗
|
35 mA 無負載
|
最大延遲首次啟動
|
200 ms
|
最大延遲響應
|
2 ms
|
最大延遲恢復
|
2 ms
|
設置
|
自学习
|
直徑
|
18 mm
|
長度
|
64 mm
|
淨重
|
0.095 kg
|
環境
產品認證
|
UL
CE
CSA
|
運行環境空氣溫度
|
-25…55 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
抗振
|
7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
30 gn (持續時間 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
|
IP防護等級
|
IP65 雙絕緣 符合 IEC 60529
IP67 雙絕緣 符合 IEC 60529
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.2 cm
|
Package 1 Width
|
9.5 cm
|
Package 1 Length
|
13.2 cm
|
Package 1 Weight
|
99 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2.684 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
保固
|