|
|
|
XUK2ARCNL2T
光電感測器XU,XUK,發射器,24...240VAC/DC,cable 2 m
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Telemecanique光電感測器XU
|
系列名稱
|
通用單一模式
|
電子式感測器類型
|
光電感測器發射器
|
感測器名稱
|
XUK
|
感測器設計
|
微型 50 x 50
|
檢測系統
|
對照式
|
材料
|
塑膠
|
電源電路類型
|
交流/直流
|
布線技術
|
2-線
|
電氣連接
|
電纜
|
電纜長度
|
2 m
|
產品特定應用
|
-
|
發射
|
紅外線 對照式
|
[Sn] 額定感應距離
|
30 m 對照式 需要一個接收器
|
補充訊息
外殼材料
|
PBT
|
透镜材料
|
PMMA
|
最大感應距離
|
45 m 對照式
|
輸入附件
|
以發射阻斷測試
|
導線絕緣材料
|
PVC
|
狀態LED
|
1個LED (綠色)供電
|
[Us] 額定供應電壓
|
24...240 V 交流/直流
|
電源電壓限制
|
20…264 V 交流/直流
|
開關容量 (mA)
|
3 A (cos ϕ = 1, 用于50万周期, 电压250 V时每秒1个运行周期)
|
切換頻率
|
<= 250 Hz
|
最大電壓降
|
<1.5 V (閉合狀態)
|
電流消耗
|
<= 35 mA 無負載
|
最大延遲首次啟動
|
60 ms
|
最大延遲響應
|
25 ms
|
最大延遲恢復
|
25 ms
|
設置
|
無靈敏度調整
|
深度
|
50 mm
|
高度
|
50 mm
|
寬度
|
18 mm
|
環境
產品認證
|
CSA
CE
UL
|
運行環境空氣溫度
|
-25…55 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
抗振
|
7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
30 gn (持續時間 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
|
IP防護等級
|
IP65 雙絕緣 符合 IEC 60529
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.2 cm
|
Package 1 Width
|
9.7 cm
|
Package 1 Length
|
13.3 cm
|
Package 1 Weight
|
162.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3.988 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
352
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
77 kg
|
供應的永續性
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
保固
|
|