|
|
|
XUK8AKSNM12
光電感測器XU,光電雷射感測器,XUK,BGS,Sn 1 m,12...24 VDC,M12
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Telemecanique光電感測器XU
|
系列名稱
|
通用單一模式
|
電子式感測器類型
|
光電感測器
|
感測器名稱
|
XUK
|
感測器設計
|
微型 50 x 50
|
檢測系統
|
擴散與背景抑制
|
材料
|
塑膠
|
輸出信號類型
|
離散
|
電源電路類型
|
DC
|
布線技術
|
3-線
|
離散量輸出類別
|
PNP或NPN
|
離散量輸出功能
|
1 NO 或 1 NC 可程式
|
電氣連接
|
1公頭連接器 M12, 4針
|
產品特定應用
|
-
|
發射
|
红外线激光,已调制 擴散與背景抑制 1类
|
[Sn] 額定感應距離
|
1 m 擴散與背景抑制
|
補充訊息
外殼材料
|
PC
|
透镜材料
|
PMMA
|
最大感應距離
|
1 m 擴散與背景抑制
|
探測物體最小直徑
|
2 mm
|
輸出類型
|
固態
|
導線絕緣材料
|
PVC
|
狀態LED
|
1個LED (黃色)輸出狀態
1個LED (綠色)电源
|
[Us] 額定供應電壓
|
12...24 V DC 有 反極性保護
|
電源電壓限制
|
10…36 V DC
|
開關容量 (mA)
|
<= 100 mA (過載和短路保護)
|
切換頻率
|
<= 250 Hz
|
最大電壓降
|
<1.5 V (閉合狀態)
|
電流消耗
|
<= 30 mA 無負載
|
最大延遲首次啟動
|
300 ms
|
最大延遲響應
|
2 ms
|
最大延遲恢復
|
2 ms
|
設置
|
通过电位计的灵敏度调节
|
深度
|
50 mm
|
高度
|
50 mm
|
寬度
|
18 mm
|
淨重
|
0.035 kg
|
套件組合
|
带XUZA51安装固定支架
|
環境
產品認證
|
CE
Ecolab
|
運行環境空氣溫度
|
-20…60 °C
|
儲存環境溫度
|
-30…70 °C
|
抗振
|
7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
30 gn (持續時間 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
|
IP防護等級
|
IP65 雙絕緣 符合 IEC 60529
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.0 cm
|
Package 1 Width
|
6.0 cm
|
Package 1 Length
|
10.0 cm
|
Package 1 Weight
|
126.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
4.265 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
保固
|
|