|
XUM9APCNL2
光电传感器 - 极化反射 - Sn 5 m - 1 NO 或 1 NC - PNP - 电缆 2m
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Telemecanique光電感測器XU
|
系列名稱
|
通用單一模式
|
電子式感測器類型
|
光電感測器
|
感測器名稱
|
XUM
|
感測器設計
|
微型
|
檢測系統
|
極化反射
|
材料
|
塑膠
|
輸出信號類型
|
離散
|
電源電路類型
|
DC
|
布線技術
|
3-線
|
離散量輸出類別
|
PNP
|
離散量輸出功能
|
1 NO 或 1 NC 可程式
|
電氣連接
|
電纜
|
電纜長度
|
2 m
|
產品特定應用
|
-
|
發射
|
红色 極化反射
|
[Sn] 額定感應距離
|
5 m 極化反射 需要反射器XUZC50
|
補充訊息
外殼材料
|
PBT
|
透镜材料
|
PMMA
|
輸出類型
|
固態
|
導線絕緣材料
|
PVC
|
狀態LED
|
1個LED (綠色)不穩定性
1個LED (橘色)輸出狀態
|
[Us] 額定供應電壓
|
12...24 V DC 有 反極性保護
|
電源電壓限制
|
10…30 V DC
|
開關容量 (mA)
|
<= 100 mA (過載和短路保護)
|
切換頻率
|
<= 1000 Hz
|
最大電壓降
|
<2 V (閉合狀態)
|
電流消耗
|
<= 10 mA 無負載
|
最大延遲首次啟動
|
100 ms
|
最大延遲響應
|
1 ms
|
最大延遲恢復
|
0.5 ms
|
設置
|
通过电位计的灵敏度调节
|
深度
|
20 mm
|
高度
|
33 mm
|
長度
|
11 mm
|
寬度
|
11 mm
|
淨重
|
0.063 kg
|
環境
產品認證
|
CE
cURus
|
運行環境空氣溫度
|
-25…55 °C
|
儲存環境溫度
|
-30…70 °C
|
抗環境光照
|
3000 勒克斯 自然光
3000 勒克斯 白熾燈
|
抗振
|
20 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
50 gn (持續時間 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
|
IP防護等級
|
IP67 符合 IEC 60529
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.5 cm
|
Package 1 Width
|
15.0 cm
|
Package 1 Length
|
15.0 cm
|
Package 1 Weight
|
60.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
2.025 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
960
|
Package 3 Height
|
60.0 cm
|
Package 3 Width
|
80.0 cm
|
Package 3 Length
|
960.0 cm
|
Package 3 Weight
|
60.48 kg
|
供應的永續性
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
保固
|