|
XUYFANEP40030
Photoelectric sensors XU, XUY, fork, teach, 30X42mm, 12...24 VDC, M8
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Telemecanique光電感測器XU
|
系列名稱
|
应用型
|
電子式感測器類型
|
光電感測器
|
感測器名稱
|
XUY
|
感測器設計
|
叉
|
檢測系統
|
對照式
|
发射
|
红外线LED(发光二极管),已调制
|
槽宽
|
30 mm
|
槽深
|
42 mm
|
材料
|
金属/塑料
|
電源電路類型
|
DC
|
布線技術
|
4-线
|
離散量輸出類別
|
PNP和NPN
|
離散量輸出功能
|
1 NO 或 1 NC 可程式
|
電氣連接
|
1公頭連接器 M8, 4針
|
產品特定應用
|
振动导轨上物体的检测
纸张双张检测
标记检测
标签检测
小型输送机检测
|
[Sn] 額定感應距離
|
30 mm
|
補充訊息
外殼材料
|
涂铝和聚酰胺/玻璃
|
键盘类型
|
黄
|
探測物體最小直徑
|
0.2 mm
|
輸出信號類型
|
離散
|
輸出類型
|
固態
|
狀態LED
|
可调模式和键盘锁 1個LED (紅色)
輸出狀態 1個LED (黃色)
|
[Us] 額定供應電壓
|
12...24 V DC 有 反極性保護
|
電源電壓限制
|
10…30 V DC
|
開關容量 (mA)
|
100 mA (過載和短路保護)
|
切換頻率
|
10 kHz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V 閉合狀態)
|
電流消耗
|
40 mA 無負載
|
負載電容
|
330 nF
|
Time response
|
-20…20 µs
|
設置
|
自学习
|
淨重
|
0.19 kg
|
環境
產品認證
|
cULus
CE
|
運行環境空氣溫度
|
-20…60 °C
|
儲存環境溫度
|
-30…80 °C
|
抗環境光照
|
10000 勒克斯 自然光
5000 勒克斯 白炽灯泡
|
抗振
|
7 gn, 振幅 = +/- 0.75 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
30 gn (持續時間 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
|
IP防護等級
|
IP65 符合 IEC 60529
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.800 cm
|
Package 1 Width
|
13.200 cm
|
Package 1 Length
|
16.200 cm
|
Package 1 Weight
|
69.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1.015 kg
|
供應的永續性
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
保固
|