|
|
|
XVBC9B
信号灯柱 信号指示灯 发声信号单元12~48V
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony XVB universal
|
產品或元件類別
|
指示灯组
|
信標或指示燈組單元類別
|
聽覺單元
|
安裝直徑
|
70 mm
|
元件名稱
|
XVBC
|
雜訊水準
|
70…90 dB 在 1 m
|
[Us] 額定供應電壓
|
12...48 V 交流/直流
|
補充訊息
信號類型
|
連續或間歇蜂鳴器
|
裝配樣式
|
客戶組裝,最多5個單元
|
連接 - 端子
|
螺絲端子, <= 1 x 1.5 mm2 帶電纜端
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
250 V 符合 IEC 60947-1
|
標稱電壓限制
|
0.85...1.1 Un 符合 IEC 60947-5-1
|
電流消耗
|
< 15 mA
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
4 kV 符合 IEC 60947-1
|
基頻
|
2.8 kHz
|
CAD總寬度
|
70 mm
|
CAD總高度
|
63 mm
|
CAD總深度
|
70 mm
|
淨重
|
0.17 kg
|
環境
產品認證
|
CCC
EAC
CSA C22-2 no 14
UL 508
|
標準
|
EN/IEC 60947-5-1
|
防護處理
|
TC
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-25…50 °C
|
電擊保護等級
|
I類 支撐管 符合 IEC 61140
等級II 基座單元 符合 IEC 61140
|
IP防護等級
|
IP65 固定座XVBZ0上。 符合 IEC 60529
IP66 基座單元 符合 IEC 60529
|
NEMA防護等級
|
Type 4X 符合 UL 室內)
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.800 cm
|
Package 1 Width
|
8.000 cm
|
Package 1 Length
|
9.600 cm
|
Package 1 Weight
|
166.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
6.580 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
60.284 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|