|
|
|
XVUC26
Modular tower light, Harmony XVU, illuminated LED units, blue, 60mm, steady, IP65, 24V AC DC
|
|
|
|
|
åç¢æ¥æ 四月 02, 2021
|
|
æ¨æºæåæªæ¢æ¥æ 四月 03, 2021
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony XVU
|
產品或元件類別
|
模組化塔燈
|
信標或指示燈組單元類別
|
LED單元
|
安裝直徑
|
60 mm
|
元件名稱
|
XVU
|
光源
|
LED, 藍色
|
設備應用
|
包裝機
汽車
機床
|
補充訊息
信號類型
|
穩定
|
裝配樣式
|
最多4個帶蜂鳴器的單元
客戶組裝,最多5個單元
|
材料
|
聚碳酸酯 V-2 符合 UL 94
聚碳酸酯 V-0 符合 UL 94
|
[Us] 額定供應電壓
|
24 V 交流/直流
|
最大功耗(W)
|
2.5 W
|
電流消耗
|
<= 50 mA
|
信號類別
|
穩定
|
長度
|
50 mm
|
淨重
|
0.064 kg
|
環境
產品認證
|
UL
CE
CSA
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
IP防護等級
|
IP65
|
運行環境空氣溫度
|
-25…50 °C
|
抗振
|
2 gn
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.1 cm
|
Package 1 Width
|
13.3 cm
|
Package 1 Length
|
9 cm
|
Package 1 Weight
|
150 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4.252 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
60 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
70 cm
|
Package 3 Weight
|
35.84 kg
|
供應的永續性
|
|