Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
XVUC28 图片——施耐德电气
XVUC28
Harmony XVU, Illuminated LED unit for modular tower lights, yellow, Ø60, steady, IP65, 24 V AC/DC
Schneider Electric
特性
主要規格
產品範圍 Harmony XVU
產品或元件類別 模組化塔燈
信標或指示燈組單元類別 LED單元
安装直径 60 mm
元件名稱 XVU
光源 LED, 黃色
設備應用 汽車
補充規格
信號類型 穩定
裝配樣式 客戶組裝,最多5個單元
材料 聚碳酸酯 V-2 符合 UL 94
[Us] 額定供應電壓 24 V 交流/直流
最大功耗(W) 2.5 W
電流消耗 <= 50 mA
信號類別 穩定
長度 50 mm
淨重 0.064 kg
環境規格
產品認證 CE
儲存環境溫度 -40…70 °C
IP防護等級 IP65
運行環境空氣溫度 -25…50 °C
抗振 2 gn
Packing Units
包裝1重量 0.144 kg
包裝1高度 0.900 dm
包裝1寬度 0.900 dm
包裝1長度 1.300 dm
Offer Sustainability
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
print EU RoHS 聲明
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況
print 壽命結束資訊