|
|
|
XVUZ05
Harmony XVU, 固定板, 帶可調整鋁管210 to 385 mm, 用於模組化塔燈, 黑色, Ø60
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony XVU
|
產品或元件類別
|
模組化塔燈
|
附件/獨立部件類別
|
可調節桿
|
附件/獨立部件類別
|
安裝和固定附件
|
元件名稱
|
XVU
|
安裝直徑
|
60 mm
|
補充訊息
極高
|
210…385 mm
|
安裝支架
|
可調極板
|
產品相容性
|
頂 DC 身體
|
材料
|
PBT (聚对苯二甲酸丁二酯) V-0 符合 UL 94
ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 )
聚碳酸酯
鋁
|
外殼顏色
|
黑色
|
連接 - 端子
|
推入
|
[Us] 額定供應電壓
|
24 V 交流/直流
|
長度
|
209.7…384.7 mm
|
产品重量
|
0.253 kg
|
環境
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-25…50 °C
|
IP防護等級
|
IP65
|
產品認證
|
UL
CE
CSA
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.1 cm
|
Package 1 Width
|
26.8 cm
|
Package 1 Length
|
9.0 cm
|
Package 1 Weight
|
420.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
5.963 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
60.0 cm
|
Package 3 Width
|
80.0 cm
|
Package 3 Length
|
70.0 cm
|
Package 3 Weight
|
48.32 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
壽命結束資訊
|
|
|