Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
XXZPB100 图片——施耐德电气
XXZPB100
超声波传感器自学习附件
Telemecanique
特性
主要規格
附件/獨立零件指定 示教方式按钮
附件/獨立部件目標 超声传感器
附件/獨立零件類別 传感器附件
附件/獨立部件類別 按钮
補充規格
產品相容性 XX518A3.AM12
XX7V1A1.AM12
电气连接 1針型連接器 M12 3 针 直
1母頭連接器 5針 直
产品重量 0.035 kg
包裝單位
包裝1的單位類別 PCE
包裝1的品項數 1
包裝1重量 49 g
包裝1高度 4.1 cm
包裝1寬度 6.6 cm
包裝1長度 9.6 cm
包裝2的單位類別 S02
包裝2的品項數 30
包裝2重量 1.818 kg
包裝2高度 15 cm
包裝2寬度 30 cm
包裝2長度 40 cm
環境永續性規格
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
print EU RoHS 聲明
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況
print 壽命結束資訊
保固
保固 18 months