Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
XY2CZ702 图片——施耐德电气
XY2CZ702
拉線開關附件
特性
主要訊息
產品範圍 Telemecanique緊急停止拉繩開關XY2C
附件/獨立零件指定 末端彈簧
附件/獨立部件類別 末端彈簧
附件/獨立部件類別 獨立部件
附件/獨立部件目標 緊急停止拉繩開關
補充訊息
產品相容性 XY2CE
淨重 0.08 kg
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.500 cm
Package 1 Width 2.500 cm
Package 1 Length 17.000 cm
Package 1 Weight 92.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 4.926 kg
供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
循環概況 無須執行特定回收作業
保固
保固 18 months