|
|
主要訊息
產品範圍
|
Telemecanique布線元件
|
附件/獨立部件類別
|
布線配件
|
附件/獨立部件類別
|
連接器
|
電氣連接
|
直通母頭連接器 M12, 5針
|
套管
|
金屬
|
狀態LED
|
無
|
電纜連接
|
螺絲端子 / 線尺寸 <0.75 mm² / 夾持能力 3…6 mm
|
補充訊息
電纜套類型
|
Pg 7
|
電纜連接器固定
|
螺絲緊固
|
[Ue] 額定工作電壓
|
30 V 交流
36 V DC
|
[In] 額定電流
|
3 A
|
外殼材料
|
塑膠
|
最小絕緣電阻
|
1000 GOhm
|
接觸電阻
|
8000 µOhm
|
淨重
|
0.02 kg
|
環境
IP防護等級
|
IP67
|
運行環境空氣溫度
|
-40…85 °C
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.000 cm
|
Package 1 Width
|
5.500 cm
|
Package 1 Length
|
11.500 cm
|
Package 1 Weight
|
27.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.710 kg
|
供應的永續性
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
保固
|
|