|
|
|
XZCP1965L5
帶電纜連接器
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Telemecanique布線元件
|
附件/獨立部件類別
|
電纜配件
|
附件/獨立部件類別
|
預接線連接器
|
系列名稱
|
一般用途
|
補充訊息
電氣連接
|
彎頭母頭連接器 1/2"20 UNF, 3針
|
電纜連接器固定
|
螺絲緊固
|
套管
|
金屬
|
狀態LED
|
無
|
電纜長度
|
5 m
|
電纜外徑
|
5.2 mm
|
電纜組成
|
3 x 0.34 mm²
|
導線絕緣材料
|
PUR
|
[Ue] 額定工作電壓
|
250 V 交流
300 V DC
|
[In] 額定電流
|
4 A
|
接觸電阻
|
5000 µOhm
|
最小絕緣電阻
|
1 GOhm
|
淨重
|
0.18 kg
|
環境
IP防護等級
|
IP67
|
產品認證
|
cULus
|
運行環境空氣溫度
|
-35…90 °C 靜態
-5…90 °C 彎曲
|
儲存環境溫度
|
-35…100 °C
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.8 cm
|
Package 1 Width
|
24.0 cm
|
Package 1 Length
|
28.5 cm
|
Package 1 Weight
|
134.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.03 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
77.0 cm
|
Package 3 Width
|
80.0 cm
|
Package 3 Length
|
60.0 cm
|
Package 3 Weight
|
56.98 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
保固
|
|