|
|
|
ZB4BC3
非照光按鈕頭,Harmony XB4,蘑菇頭 40mm,金屬,綠色,22mm,彈簧復歸
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony XB4
|
產品或元件類別
|
非照光按鈕頭
|
設備短名稱
|
ZB4
|
擋板材料
|
鍍鉻金屬
|
安裝直徑
|
22 mm
|
每組銷售單位
|
1
|
頭部類別
|
標準
|
信號單元頭形狀
|
圓形
|
操作符類別
|
彈簧復歸
|
操作員配置
|
綠色 蘑菇頭Ø 40 mm, 無標記
|
色蓋/操作部或鏡片顏色
|
綠色
|
補充訊息
CAD總寬度
|
40 mm
|
CAD總高度
|
40 mm
|
CAD總深度
|
52 mm
|
機械耐久性
|
5000000 周
|
電氣構成代碼
|
C1 9 單個 前面安裝
C2 9 單雙 前面安裝
C11 3 單個 前面安裝
C15 1 單個 前面安裝
|
設備介绍
|
基本元素
|
環境
防護處理
|
TH
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-40…70 °C
|
過電壓類別
|
等級I 符合 IEC 60536
|
IP防護等級
|
IP66 符合 IEC 60529
IP69
IP69K
|
NEMA防護等級
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK防護等級
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
標準
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 no 14
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
產品認證
|
DNV
勞埃德船級社
UL認證
BV
CSA
GL
|
抗振
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.4 cm
|
Package 1 Width
|
4.5 cm
|
Package 1 Length
|
5.4 cm
|
Package 1 Weight
|
76.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.54 kg
|
供應的永續性
保固
|
|