|
|
|
ZB4BK1553
发光选择开关头 - 3 位 Ø 22 - 黄
|
|
|
主要信息
產品範圍
|
Harmony XB4
|
產品或元件類別
|
照光選擇開關頭
|
產品相容性
|
通用LED
|
設備短名稱
|
ZB4
|
擋板材料
|
鍍鉻金屬
|
頭部類別
|
標準
|
安裝直徑
|
22.5 mm
|
每組銷售單位
|
1
|
信號單元頭形狀
|
圓形
|
操作符類別
|
至中心 彈簧復歸
|
操作員配置
|
橘色 標準把手
|
操作員位置資訊
|
3位+/- 45°
|
色蓋/操作部或鏡片顏色
|
橘色
|
补充信息
CAD總寬度
|
29 mm
|
CAD總高度
|
29 mm
|
CAD總深度
|
43 mm
|
淨重
|
0.036 kg
|
耐高壓墊圈
|
7000000 Pa 在 55 °C, 距離: 0.1 m
|
機械耐久性
|
500000 周
|
電氣構成代碼
|
M3 4 單個 前面安裝 有 整組LED
M6 2 單個 前面安裝 有 整組LED和變壓器
M10 2 單個 前面安裝 有 整組LED
M4 4 單雙 前面安裝 有 整組LED
|
設備介绍
|
基本元素
|
环境
防護處理
|
TH
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-40…70 °C
|
過電壓類別
|
等級I conforming to IEC 60536
|
IP防護等級
|
IP66 符合 IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA防護等級
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK防護等級
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
標準
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 no 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
產品認證
|
BV
CSA
DNV
勞埃德船級社
UL認證
|
抗振
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.4 cm
|
Package 1 Width
|
5.4 cm
|
Package 1 Length
|
5.5 cm
|
Package 1 Weight
|
41 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
250
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
10.732 kg
|
供应的可持续性
無塑膠包裝
|
否
|
回收紙板包裝
|
否
|
REACh法規
|
REACh 聲明
|
無高度關注物質(SVHC)
|
是
|
歐盟RoHS指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
|
不含有毒重金屬
|
是
|
無汞
|
是
|
RoHS例外資訊
|
是
|
中國RoHS法規
|
中國 RoHS 聲明
|
回收
|
No
|
碳足跡 (kg CO2 eq.)
|
1
|
合同保修
|
|