|
|
|
ZB4BVM5
發光模組,帶本體/固定軸環,Harmony XB4,金屬,橘色,整組LED, 230…240V AC
|
|
|
|
|
åç¢æ¥æ 三月 31, 2023
|
|
æ¨æºæåæªæ¢æ¥æ 五月 17, 2023
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony XB4
|
產品或元件類別
|
整組本體/光模組元件
|
設備短名稱
|
ZB4
|
固定套管
|
Zamak
|
每組銷售單位
|
1
|
連接 - 端子
|
螺絲端子, <= 2 x 1.5 mm2 帶電纜端
螺絲端子, >= 1 x 0.22 mm2 無電纜端,帶框
|
光源
|
受保護LED
|
燈泡底座
|
整組LED
|
光源顏色
|
橘色
|
[Us] 額定供應電壓
|
230...240 V 交流 在 50/60 Hz
|
補充訊息
CAD總寬度
|
30 mm
|
CAD總高度
|
47 mm
|
CAD總深度
|
37 mm
|
端子描述ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
淨重
|
0.054 kg
|
鎖緊轉矩
|
0.8…1.2 N.m 符合 EN 60947-1
|
螺絲頭形狀
|
交叉 兼容 飛利浦1號螺絲起子
交叉 兼容 pozidriv 1號螺絲起子
槽 兼容 平Ø 4 mm螺絲起子
槽 兼容 平Ø 5.5 mm螺絲起子
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
600 V (污染程度 3) 符合 EN 60947-1
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
6 kV 符合 EN 60947-1
|
信號類型
|
穩定
|
電源電壓限制
|
195…264 V 交流
|
電流消耗
|
14 mA
|
服務壽命
|
100000 小時 額定電壓和25 °C時
|
突波耐受
|
1 kV 符合 IEC 61000-4-5
|
設備介绍
|
基本子元件
|
環境
防護處理
|
TH
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-40…70 °C
|
電擊保護等級
|
I類 符合 IEC 60536
|
標準
|
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 no 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
產品認證
|
勞埃德船級社
GL
CSA
BV
UL認證
DNV
|
抗振
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
|
抗快速暫態
|
2 kV 符合 IEC 61000-4-4
|
抗電磁場
|
10 V/m 符合 IEC 61000-4-3
|
抗靜電放電
|
6 kV 接點 (在金屬部件上) 符合 IEC 61000-2-6
8 kV 空氣中 (絕緣部分) 符合 IEC 61000-2-6
|
電磁輻射
|
B類 符合 IEC 55011
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.600 cm
|
Package 1 Width
|
3.400 cm
|
Package 1 Length
|
5.400 cm
|
Package 1 Weight
|
52.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
10.874 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1600
|
Package 3 Height
|
77.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
60.000 cm
|
Package 3 Weight
|
100.828 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
壽命結束資訊
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|