|
|
|
ZB6DW5
长方形发光按鈕头 - Ø 16 - 平头- 黄
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony XB6
|
產品或元件類別
|
照光按鈕頭
|
產品相容性
|
整組LED
|
設備短名稱
|
ZB6
|
擋板材料
|
塑膠
|
安裝直徑
|
16 mm
|
每組銷售單位
|
1
|
信號單元頭形狀
|
矩形
|
操作符類別
|
彈簧復歸
|
操作員配置
|
黃色 平頭, 無標記
|
補充訊息
CAD總寬度
|
24 mm
|
CAD總高度
|
18 mm
|
CAD總深度
|
33 mm
|
淨重
|
0.016 kg
|
環境
防護處理
|
TC
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-25…70 °C
|
電擊保護等級
|
等級II 符合 IEC 61140
|
IP防護等級
|
IP65 符合 IEC 60529
|
NEMA防護等級
|
NEMA 13 符合 UL 50
NEMA 4 符合 UL 50
NEMA 4X 符合 UL 50
NEMA 4 符合 CSA C22.2 no 94
NEMA 4X 符合 CSA C22.2 no 94
NEMA 13 符合 CSA C22.2 no 94
|
標準
|
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 no 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
JIS C 852
UL 508
JIS C8201-1
|
產品認證
|
GOST
CSA
UL
CCC
|
抗振
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.0 cm
|
Package 1 Width
|
7.0 cm
|
Package 1 Length
|
7.0 cm
|
Package 1 Weight
|
9.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
870.0 g
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
不含 REACh 高度關切物質
|
是
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
EU RoHS 聲明
|
不含有毒重金屬
|
是
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
保固
|
|