|
|
|
ZENL1111
單一接點,Harmony XALD,XALK,銀合金,背面安裝,螺絲端子,1NO
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony XAL
Harmony XAPS
|
產品或元件類別
|
接點組
|
設備短名稱
|
ZENL
|
產品目標
|
用于XB5, 直径22mm的控制和信令单元
用于XAPS控制站
|
模組安裝
|
背面安裝
|
每組銷售單位
|
5
|
接點類型和構成
|
1 NO
|
補充訊息
裝配樣式
|
用於客戶組裝
|
淨重
|
0.015 kg
|
接點操作
|
慢斷
|
正邏輯開啟
|
無
|
运作传播
|
2.6 mm (NO更改電氣狀態)
4.3 mm (總行程)
|
操作力矩
|
2.3 N NO更改電氣狀態
|
操作轉矩
|
0.05 N.m NO更改電氣狀態
|
機械耐久性
|
10000000 周
|
連接 - 端子
|
螺絲端子, <= 2 x 1.5 mm2 帶電纜端 符合 IEC 60947-1
螺絲端子, >= 1 x 0.22 mm2 無電纜端,帶框 符合 IEC 60947-1
|
鎖緊轉矩
|
0.8…1.2 N.m 符合 IEC 60947-1
|
螺絲頭形狀
|
交叉 兼容 飛利浦1號螺絲起子
交叉 兼容 pozidriv 1號螺絲起子
槽 兼容 平Ø 4 mm螺絲起子
槽 兼容 平Ø 5.5 mm螺絲起子
|
接點材料
|
銀合金
|
端子的最大電阻
|
25 MOhm
|
短路保護
|
10 A 插裝式保險絲類型gG 符合 IEC 60947-5-1
|
[Ith] 常規自由空氣熱流
|
10 A 符合 IEC 60947-5-1
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
600 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
6 kV 符合 IEC 60947-1
|
[Ie] 額定工作電流
|
3 A 在 240 V, AC-15, A600 符合 IEC 60947-5-1
6 A 在 120 V, AC-15, A600 符合 IEC 60947-5-1
0.1 A 在 600 V, DC-13, Q600 符合 IEC 60947-5-1
0.27 A 在 250 V, DC-13, Q600 符合 IEC 60947-5-1
0.55 A 在 125 V, DC-13, Q600 符合 IEC 60947-5-1
1.2 A 在 600 V, AC-15, A600 符合 IEC 60947-5-1
|
電氣耐久性
|
1000000 周, AC-15, 2 A 在 230 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
1000000 周, AC-15, 3 A 在 120 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
1000000 周, AC-15, 4 A 在 24 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
1000000 周, DC-13, 0.2 A 在 110 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
1000000 周, DC-13, 0.5 A 在 24 V, 工作額定值 <3600 cyc/h, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
|
電氣可靠性
|
Λ < 10exp(-6) 在 5 V 和 1 mA 清潔環境 符合 IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) 在 17 V 和 5 mA 符合 IEC 60947-5-4
|
附加資訊
|
安裝在箱體中的整合板上
|
電氣構成代碼
|
SR1 3)
SR2 2)
MR1 2)
|
環境
防護處理
|
TH
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-40…70 °C
|
IP防護等級
|
IP20 符合 IEC 60529
|
標準
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 no 14
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
抗振
|
5 gn (f= 12…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.000 cm
|
Package 1 Width
|
3.000 cm
|
Package 1 Length
|
3.500 cm
|
Package 1 Weight
|
9.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
4.500 cm
|
Package 2 Width
|
5.500 cm
|
Package 2 Length
|
6.000 cm
|
Package 2 Weight
|
53.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
8.813 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
不含 REACh 高度關切物質
|
是
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
EU RoHS 聲明
|
不含有毒重金屬
|
是
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
壽命結束資訊
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|