|
|
|
29450
標準輔助觸點,SD/SDE/SDV斷路器狀態,1種轉換觸點類型,無螺絲彈簧端子
|
|
|
主要訊息
產品或元件類別
|
輔助觸點
|
設備短名稱
|
OF
SD
SDE
SDV
|
設備應用
|
斷路器狀態監測
|
範圍相容性
|
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
Compact ComPacT INS
Compact Compact INV
Compact Compact NSX
Easypact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact Multistandard
Compact Compact NSX DC
|
信號接點組成
|
1 NO/NC
|
補充訊息
故障類別
|
一般電氣故障
|
本地信號
|
開/關 ON/OFF指示
繼電器跳脫指示器 跳脫指示器
電力故障 故障跳脫
|
輔助接點類別
|
標準
|
安裝模式
|
卡入式
|
[Ith] 常規自由空氣熱流
|
5 A
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 6 A在24 V 交流 50/60 Hz
AC-12: 6 A在48 V 交流 50/60 Hz
AC-12: 6 A在110 V 交流 50/60 Hz
AC-12: 6 A在220/240 V 交流 50/60 Hz
AC-12: 6 A在380/440 V 交流 50/60 Hz
AC-12: 6 A在480 V 交流 50/60 Hz
AC-12: 6 A在660/690 V 交流 50/60 Hz
AC-15: 6 A在24 V 交流 50/60 Hz
AC-15: 6 A在48 V 交流 50/60 Hz
AC-15: 5 A在110 V 交流 50/60 Hz
AC-15: 4 A在220/240 V 交流 50/60 Hz
AC-15: 2 A在380/440 V 交流 50/60 Hz
AC-15: 1.5 A在480 V 交流 50/60 Hz
AC-15: 0.1 A在660/690 V 交流 50/60 Hz
DC-12: 6 A在24 V 直流 50/60 Hz
DC-12: 2.5 A在48 V 直流 50/60 Hz
DC-12: 0.6 A在110 V 直流 50/60 Hz
DC-12: 0.3 A在250 V 直流 50/60 Hz
DC-14: 1 A在24 V 直流 50/60 Hz
DC-14: 0.2 A在48 V 直流
DC-14: 0.05 A在110 V 直流
DC-14: 0.03 A在250 V 直流
|
最小負載
|
100 mA 在 24 V 直流
|
輔助連接端子
|
彈簧 0.5…1.5 mm² AWG 20...AWG 16)
|
附件/獨立零件類別
|
備品 Compact NS630b...1600
備品 Compact NS1600b...3200
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.400 cm
|
Package 1 Width
|
7.000 cm
|
Package 1 Length
|
7.000 cm
|
Package 1 Weight
|
16.900 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4.500 cm
|
Package 2 Width
|
16.000 cm
|
Package 2 Length
|
16.000 cm
|
Package 2 Weight
|
177.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
5.785 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
不含 REACh 高度關切物質
|
是
|
EU RoHS 指令
|
符合
EU RoHS 聲明
|
不含有毒重金屬
|
是
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
不含 PVC
|
是
|
鹵素內容表現
|
無鹵素塑膠零件產品
|
保固
|
|