網路頻率
|
50/60 Hz
|
電磁跳脫限制
|
8 x In +/- 20 %
|
[Ics] 額定服務分斷能力
|
27 kA 75 % 符合 EN 60947-2 - 12...60 V 交流 50/60 Hz
7.5 kA 75 % 符合 EN 60947-2 - 220...240 V 交流 50/60 Hz
27 kA 75 % 符合 IEC 60947-2 - 12...60 V 交流 50/60 Hz
7.5 kA 75 % 符合 IEC 60947-2 - 220...240 V 交流 50/60 Hz
15 kA 75 % 符合 IEC 60947-2 - 100...133 V 交流 50/60 Hz
15 kA 75 % 符合 EN 60947-2 - 100...133 V 交流 50/60 Hz
6000 A 100 % 符合 EN 60898-1 - 230 V 交流 50/60 Hz
6000 A 100 % 符合 IEC 60898-1 - 230 V 交流 50/60 Hz
10 kA 100 % 符合 EN 60947-2 - 72 V 直流
10 kA 100 % 符合 IEC 60947-2 - 72 V 直流
15 kA 100 % 符合 EN 60947-2 - 12...60 V 直流
15 kA 100 % 符合 IEC 60947-2 - 12...60 V 直流
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
500 V 交流 50/60 Hz 符合 EN 60947-2
500 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
6 kV 符合 EN 60947-2
6 kV 符合 IEC 60947-2
|
接點位置指示器
|
是
|
控制類型
|
撥動
|
本地信號
|
跳脫指示器
|
安裝模式
|
固定式
|
安裝支架
|
DIN導軌
|
梳狀母線接線板兼容性
|
頂端和底端 是
|
9 mm間距
|
2
|
高度
|
85 mm
|
寬度
|
18 mm
|
深度
|
78.5 mm
|
淨重
|
0.215 kg
|
顏色
|
白色
|
機械耐久性
|
20000 周
|
電氣耐久性
|
10000 周
|
連接 - 端子
|
單一端子 (頂端和底端) 1…35 mm² 剛性
單一端子 (頂端和底端) 1…25 mm² 靈活
|
剝線長度
|
14 mm for 頂端和底端 connection
|
鎖緊轉矩
|
3.5 N.m 頂端和底端
|
漏電保護
|
無
|